Die Erfindung der ersten verlustarmen Glasfaser durch Corning leitete eine Kommunikationsrevolution ein, die die Welt für immer veränderte. Heute sind weltweit mehr als 5 Milliarden Kilometer Glasfaserkabel verlegt, und Corning ist weiterhin führend in Produktqualität und Innovation.
Glasfaserkabel
Glasfaserkabel
LWL-Außenkabel
Außenkabel sind so konstruiert, dass sie auch den anspruchsvollsten Bedingungen im Freien standhalten - von extremen Umwelteinflüssen bis hin zu mechanischen Kräften.
LWL-Universalkabel (Innen-/Außenkabel)
Universalkabel sind sowohl für die raue Umgebungsbedingungent im Freien als auch für die Verlegung in Räumen geeignet, in denen Anforderungen an eine Brandklasse eingehalten werden müssen.
LWL-Innenkabel
Diese Kabel werden ausschließlich innerhalb von Gebäuden verwendet und besitzen einen flammhemmenden Außenmantel.

Möchten Sie Empfehlungen zu Kabeln und Muffen sehen?
Learn more: Möchten Sie Empfehlungen zu Kabeln und Muffen sehen?Besuchen Sie unsere Seite über Glasfasermuffen und -kabel.
Benötigen Sie Hilfe?
Wenn Sie Fragen zur Auswahl Ihrer Glasfaserkabel haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Einer unserer Mitarbeiter wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.
Vielen Dank für das Abschicken des Formulars.
Vielen Dank, dass Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben. Ein Mitarbeiter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter +49 30 5303 2100.