Corning‘s Verkabelungslösung mit extremer Faserdichte wurde entwickelt, um heutigen Anforderungen an höchste Bandbreitenkapazitäten für die Installation in Kabelkanälen zu erfüllen. RocketRibbon bietet eine branchenführende Dichte, die die doppelte Faseranzahl bei annähernd gleichem Kabelquerschnitt, der vergleichbar ist mit bisher verfügbaren Zentraladerkabeln oder verseilten Bändchenkabeln mit niedriger Faseranzahl. RocketRibbon eignet sich besonders für Rechenzentrums-Interconnect-Anwendungen und andere neue Netzwerkanforderungen wie 5G, bei denen eine hohe Glasfaserverfügbarkeit entscheidend ist.
Darüber hinaus bilden die Glasfaserspleißmuffenfamilie 2178 und unsere RocketRibbon-Kabel eine optimierte Verkabelungslösung. Sie bieten ausgezeichnete Systemflexibilität und zuverlässigen Schutz für Brownfield- und Greenfield-Implementierungen, intelligente Designs, um Ihnen die Arbeit erleichtern, und Funktionen um die Netzanforderungen zu erfüllen.
RocketRibbon® Kabel
RocketRibbon® Kabel

RocketRibbon - Vorteile und Installation
Die Entwicklung dieses Kabels hat Corning in enger Zusammenarbeit mit Kunden durchgeführt, um herauszufinden, was für unsere Kunden am wichtigsten ist. Die Handhabung, Faseridentifikation und Installation waren dabei neben der extremen Faserdichte auf kleinstem Raum ausschlaggebende Faktoren.
Dies führte zu einem revolutionären Kabeldesign, das im Vergleich zu anderen hochfaserigen Kabeln eine bis zu 30% schnellere Installationszeit ermöglicht.
Unsere schlanken RocketRibbon Kabel mit extremer Faserdichte:
- Sind mit 1728 Fasern und 3456 Fasern erhältlich
- Haben ein komplett gelfreies, wasserabweisendes Design, das eine zusätzliche Faserreinigung überflüssig macht
- Beinhalten das bewährte Flachband-Design, das weltweit standardisiert ist
- Verwendet ein neues Design, das 288 eng gepackte Fasern in einem schlanken und flexiblen Grundelement ermöglicht
Ein genauerer Blick auf unser neues Grundelement-Design
- Je 288 Fasern sind in einem farbigen, gelfreien, einfach zu öffnenden Grundelement enthalten
- Die Grundelemente können ohne weiteres Aufteilen direkt in Gehäuse und Spleißkassetten eingeführt werden
- Jedes Faserbündel/Grundelement lässt sich einfach und ohne Werkzeug öffnen und ermöglicht direkten Zugriff auf die Bändchen
- 24fasrige Bändchen können schnell und einfach geteilt werden, bereit für das Mengenfusionsspleißen
- Quellfähige Elemente schützen die Grundelemente und Faserbändchen vor eindringendem Wasser oder Feuchtigkeit