Ohne Kanalinfrastruktur können diese Kabel direkt in einem Graben oder mit einem Vibrationspflug in den Boden eingegraben werden.
Erdkabel
Erdkabel
Sie wissen bereits, was Sie suchen?
Sie wissen bereits, was Sie suchen? Sehen Sie hier alle unsere Außenkabel.
ALTOS® Bündelader Aussenkabel mit Stahlarmierung
Das am häufigsten eingesetzte Außenkabeldesign mit einer Faseranzahl von 12 bis 288 Fasern. Diese Kabel sind mit einer Stahlbandarmierung versehen, so dass sie ohne Schutzrohr oder Kanal direkt in den Boden verlegt werden können. Je nach Anwendungsumgebung sind zusätzliche Kabelmanteloptionen verfügbar.
SST™ Maxibündelkabel mit Stahlrillmantel
Durch seine zentrale Bündelader ist diese Kabelkonstruktion sehr kompakt, leicht und flexibel mit Faserzahlen von 4 bis 12 Fasern. Seine Stahlbandarmierung ermöglicht eine direkte Verlegung in den Boden ohne Verwendung eines Schutzrohres oder Kanals.
SST-Bändchencentraladerkabel, gelfrei, armiert
Zentraladerbändchenkabel (vollständig gelfrei) mit Faserzahlen von 12 bis 864 Fasern. 12 Fasern sind in einem Bändchen angeordnet, was ein Mass-Fusion-Spleißen für eine wesentlich schnellere Installation und Wartung ermöglicht als bei Bündeladerdesigns. Seine Stahlbandarmierung ermöglicht eine direkte Verlegung in den Boden ohne Verwendung eines Schutzrohres oder Kanals.
Produktspezifikation 12-216F>
Produktspezifikation 288-864F>