Unsere neue TXF™ Glasfaser überzeugt sowohl durch extrem niedrige Verluste als auch durch eine größere effektive Fläche. Die TXF-Faser erfüllt die Vorgaben der ITU-T-Empfehlung G.654.E – zu dieser Kategorie gehören zukunftsweisende Fasern für terrestrische Langstreckennetze mit einer Verschiebung der Grenzwellenlänge bis knapp unter die verlustminimierte C-Band-Region.
Die TXF-Faser ermöglicht die Bereitstellung einer zusätzlichen Netzwerkmarge, die eine zuverlässige Übertragung mit hoher Datenrate über größere Entfernungen und eine größere Reichweite ermöglichen kann.
Deshalb können Langstreckennetze mit TXF-Fasern effizienter und mit weniger Standorten für Verstärker geplant werden – ein großer Vorteil besonders in abgelegenen Gebieten mit anspruchsvollem Gelände.
Außerdem benötigt die TXF-Glasfaser weniger Regeneratoren – sogar wenn Upgrades für höhere Datenraten geplant sind, die strengere Anforderungen an das optische Signal-Rausch-Verhältnis (OSNR, optical signal to noise ratio) nach sich ziehen.
TXF-Fasern sind unbehandelt oder in 12 Farben erhältlich. Unsere Farbgebungslösung, die Markierungstechnologie ColorPro® für Glasfasern, ermöglicht es Kabelherstellern, Kosten zu senken, Maschinenstellplatz einzusparen und auf Cornings erweitertes Produktangebot zurückzugreifen. Mehr Informationen über Corning® ColorPro™ Kennzeichnungstechnologie.