Glasfaserkabel | Corning

Corning Optical Communications bietet Systemlösungen für optische Kommunikationsnetze an, welche Unternehmen, Haushalte und Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbinden und somit die Grundlage der digitalen Vernetzung darstellen.

Anwendungsbereiche

Außenkabel

Außenkabel

Außenkabel

Kabel für Außenanwendungen sind so konzipiert, dass sie den anspruchsvolleren Bedingungen im Freien standhalten, von extremen Umgebungsbedingungen bis hin zu mechanischen Kräften. Außenkabel zeichnen sich daher durch eine robuste Konstruktion aus, die ultraviolettem Licht und Temperaturschwankungen standhält, und können mit Funktionen ausgestattet sein, die den Anforderungen einer Installation im Freien standhalten.

Kabel für Außenanwendungen sind so konzipiert, dass sie den anspruchsvolleren Bedingungen im Freien standhalten, von extremen Umgebungsbedingungen bis hin zu mechanischen Kräften.

Universalkabel (Innen/Außen)

Universalkabel (Innen/Außen)

Universalkabel (Innen/Außen)

Dabei handelt es sich um Kabel, die sowohl für die raue Umgebung im Freien als auch für die Verlegung im Innenbereich ausgelegt sind, wo auch die Anforderungen an die Flammenklasse gelten. Diese Art von Kabel erübrigt die Notwendigkeit einer "Übergangsverbindung" zu einem Innenkabel, wenn ein Außenkabel in das Gebäude verlegt wird.

Dabei handelt es sich um Kabel, die sowohl für die raue Umgebung im Freien als auch für die Verlegung im Innenbereich ausgelegt sind, wo auch die Anforderungen an die Flammenklasse gelten.

Innenkabel

Innenkabel

Innenkabel

Diese Kabel werden ausschließlich innerhalb von Gebäuden verwendet und müssen zu diesem Zweck mit einem flammhemmenden Mantel versehen sein. Sie können im Kanal (Rohr) oder einer Kabelrinne eingesetzt werden.

Diese Kabel werden ausschließlich innerhalb von Gebäuden verwendet und müssen zu diesem Zweck mit einem flammhemmenden Mantel versehen sein. Sie können im Kanal (Rohr) oder einer Kabelrinne eingesetzt werden.

PRODUKT-HIGHLIGHT

MiniXtend® Kabel - Corning’s Mikrokabellösung

MiniXtend® Kabel

Die Mikroverkabelungslösung von Corning erfüllt die Anforderungen an die heutige unbegrenzte Bandbreitenkapazität und behebt die eskalierende Überlastung der Netzwerkkanäle.

Die MiniXtend®-Kabel von Corning sind bis zu 50 Prozent kleiner als herkömmliche Bündeladerkabel und bieten eine hohe Faseranzahl bei geringem Kabeldurchmesser. Sie sind speziell zum Einblasen in Mikrokanalsysteme entwickelt worden.

Zu den innovativen optischen Mikroverkabelungslösungen von Corning gehören folgende:

Das MiniXtend HD-Kabel ist unser Mikrokabel mit der höchsten Faserdichte, das aus Corning® SMF-28® Ultra 200 Fasern besteht und eine Faseranzahl von bis zu 288 Fasern liefert. Unser MiniXtend HD-Kabel ist bis zu 20 Prozent kleiner als herkömmliche Mikrokabel.

Das MiniXtend-Kabel mit garnfreier* FastAccess®-Technologie hat die gleichen Abmessungen und Faserzahlen (12-144 Fasern) wie das ursprüngliche MiniXtend-Kabel, ist aber auch mit unserer zeitsparenden garnfreien* FastAccess-Technologie ausgestattet. Diese bahnbrechende Innovation im Kabeldesign macht den Einsatz von quellfähigen Bändern und Garnen überflüssig und ermöglicht einen bis zu 70 Prozent schnelleren Kabelzugang und ein geringeres Risiko an Bündeladerbeschädigungen.

Mehr erfahren

*Die von Corning entwickelte garnfreie FastAccess®-Technologie bezieht sich auf die Kombination eines Corning FastAccess-Technologie-Kabelmantels mit einer innovativen Technologie beim Herstellungsprozess, durch die in der Kabelkonstruktion auf die Verwendung von Quellgarnen und Quellvliesen verzichtet werden kann, um das Öffnen des Kabelmantels erheblich zu beschleunigen und zu vereinfachen.