Weitverkehrsnetze sind der Schlüssel zur globalen Vernetzung und Kommunikation. Sie ermöglichen die Übertragung großer Datenmengen über weite Strecken und stellen somit die Verbindung zwischen Unternehmen, Organisationen und sogar Ländern her. In diesem Kontext werden wir Weitverkehrsnetze eingehend beleuchten und ihre Bedeutung, Unterschiede zu lokalen Netzwerken, sowie Anwendungen und Trends für Telekommunikationsbetreiber, Netzwerkanbieter, paneuropäische Telekommunikationsanbieter, Distributoren und Dark-Fiber-Anbieter diskutieren.
Weitverkehrsnetze für Telekommunikationsbetreiber und Netzwerkanbieter
Weitverkehrsnetze für Telekommunikationsbetreiber und Netzwerkanbieter
Weitverkehrsnetze: Ein Muss für moderne Telekommunikationsinfrastrukturen
Weitverkehrsnetze sind von zentraler Bedeutung in der modernen Telekommunikationslandschaft. Sie ermöglichen die Übertragung von Daten über weite Strecken und stellen somit eine effiziente Kommunikationsbrücke zwischen verschiedenen Standorten dar. Diese Netze sind in verschiedensten Bereichen wie Telekommunikationsunternehmen, Bildungseinrichtungen, Regierungsbehörden und mehr im Einsatz.
Das Prinzip der Weitverkehrsnetze basiert auf der Verknüpfung mehrerer lokaler Netzwerke durch eine oder mehrere Verbindungen. Diese Verbindungen können sowohl drahtgebunden als auch drahtlos sein und nutzen diverse Technologien und Protokolle, um eine verlässliche und schnelle Datenübertragung zu gewährleisten.
Reichweite trifft auf Performance
Langstrecken- bzw. landesweite Glasfasernetze verbinden Städte und Länder auf der ganzen Welt. Heute reichen diese Netzwerke typischerweise von einigen hundert bis zu mehreren tausend Kilometern und werden überwiegend auf 100G-basierten DWDM-Systemen (Densely Wavelength Division Multiplexing) mit 80 oder mehr Kanälen betrieben.
Die innovative Glasfaser-Produktpalette von Corning erfüllt alle kritischen Anforderungen an die Fasern hinsichtlich Reichweite, Bitrate und Kapazität. Darüber hinaus bieten sie sowohl hohe Übertragungsgeschwindigkeiten als auch eine geringe Dämpfung über lange Distanzen. Zusätzlich sind sie in der Lage, vorhandene Streuung in bestehenden Systemen mit geringerer Bitrate zu managen, die sich bei der Übertragung von Lichtsignalen über weite Strecken akkumuliert, sowie die nichtlinearen Nachteile zu begrenzen, die die Leistung bestehender Systeme beeinträchtigen können.
Unabhängig von Ihrer Netzwerkarchitektur erfüllen die hochbitratigen Glasfasern von Corning die Anforderungen Ihres Netzwerks in der Gegenwart wie auch in der Zukunft.
Glasfaserprodukte für Weitverkehrsnetze
50 Jahre Glasfaser
50 Jahre Glasfaser
Wir feiern den 50. Jahrestag der Erfindung der ersten verlustarmen Glasfaser – eine Innovation, die die Art und Weise, wie wir uns miteinander verbinden, verändert hat und die den Grundstein unserer Kommunikation bildet.
Häufige Fragen zum Thema Weitverkehrsnetze
-
Was ist der Unterschiede zwischen Weitverkehrsnetzen und lokalen Netzwerken (LAN)?
In der heutigen Geschäftswelt sind Unternehmen und Organisationen auf effiziente und zuverlässige Kommunikationsnetzwerke angewiesen. Hier kommen Weitverkehrsnetze und lokale Netzwerke (LAN) ins Spiel. Obwohl beide Arten von Netzwerken zur Datenübertragung genutzt werden, gibt es einige signifikante Unterschiede zwischen ihnen.
Im Vergleich zu lokalen Netzwerken sind Weitverkehrsnetze deutlich umfangreicher in ihrer Topologie und Reichweite. Sie umfassen oft mehrere Standorte, die geografisch weit voneinander entfernt sind. Diese Standorte können sogar in verschiedenen Ländern liegen. Lokale Netzwerke hingegen sind auf einen bestimmten Standort beschränkt, wie beispielsweise ein Bürogebäude oder ein Campus.
Geschwindigkeiten und Datenraten sind weitere Unterscheidungsmerkmale zwischen Weitverkehrsnetzen und LANs. Weitverkehrsnetze bieten in der Regel höhere Bandbreiten und Datenübertragungsraten, um den Anforderungen des Datenaustauschs über große Entfernungen gerecht zu werden. LANs bieten zwar schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten, können aber aufgrund ihrer begrenzten Reichweite nicht die gleiche Bandbreite wie Weitverkehrsnetze bereitstellen.
Sicherheitsaspekte und Datenschutz sind bei Weitverkehrsnetzen von großer Bedeutung. Da Weitverkehrsnetze über öffentliche Infrastrukturen wie das Internet kommunizieren, müssen spezielle Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, um den Schutz der übertragenen Daten zu gewährleisten. Verschlüsselungstechnologien und Firewalls sind wichtige Elemente zur Sicherstellung der Sicherheit von Weitverkehrsnetzen.
-
Welche Trends gibt es in Weitverkehrsnetzen
Die Anwendungen und Trends im Bereich Weitverkehrsnetze sind entscheidend für Unternehmen, die eine zuverlässige und leistungsstarke Kommunikationsinfrastruktur benötigen. Wir werden uns drei wichtige Bereiche genauer ansehen: Software-Defined Wide Area Networks (SD-WAN), Voice over IP (VoIP) in Weitverkehrsnetzen und die Integration und Optimierung von Weitverkehrsnetzen in der Cloud.
Software-Defined Wide Area Networks (SD-WAN) bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Weitverkehrsnetze effizient zu verwalten und zu optimieren. Durch zentralisierte Steuerung und Konfiguration über eine Softwareplattform können Unternehmen Datenverkehr priorisieren, Bandbreiten besser nutzen und die Netzwerkleistung verbessern. SD-WAN ermöglicht es Unternehmen, Kosten zu senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Leistung ihrer Weitverkehrsnetze zu erhöhen.
Voice over IP (VoIP) wird immer häufiger in Weitverkehrsnetzen eingesetzt, um eine kostengünstige und flexible Kommunikationslösung zu bieten. Mit VoIP können Unternehmen Sprach- und Videokommunikation über das Internetprotokoll (IP) durchführen, anstatt auf traditionelle Telefonleitungen angewiesen zu sein. Dies ermöglicht es Unternehmen, ihre Kommunikationskosten zu senken und gleichzeitig die Mobilität und Flexibilität der Mitarbeiter zu verbessern.
Die Integration und Optimierung von Weitverkehrsnetzen in der Cloud ermöglicht es Unternehmen, ihre Infrastruktur in die Cloud zu erweitern und von den Vorteilen der Cloud-Computing-Technologie zu profitieren. Durch die Integration von Weitverkehrsnetzen mit Cloud-Services können Unternehmen ihre Daten und Anwendungen effizienter verwalten, skalierbare Lösungen implementieren und die Zusammenarbeit in verteilten Teams verbessern. Die Optimierung von Weitverkehrsnetzen für die Cloud bietet Unternehmen die Flexibilität und Agilität, die sie benötigen, um mit den sich ständig ändernden Anforderungen der heutigen Geschäftswelt Schritt zu halten.
Corning bietet Ihnen eine Vielzahl and Spezialprodukten an, die es Ihnen ermöglichen die Informationen über sehr lange Strecken zu niedrigen Kosten zu übertragen.
Training und Informationen
Webinar mit Weitblick
Webinar mit Weitblick
Mehr erfahrenDie Übertragungsgeschwindigkeiten in Rechenzentren und Unternehmensnetzwerken werden immer schneller. Für die Verkabelung einer Infrastruktur bedeutet dies: Setzen Sie am besten auf eine Strategie, die gleich mehrere Ausbaustufen Ihres Netzwerkes berücksichtigt. Damit Sie für die Anforderungen von Heute und Morgen optimal gerüstet sind, benötigen Sie eine sorgfältige Planung Ihres Verkabelungssystems und müssen gleichermaßen auf Zuverlässigkeit und Flexibilität setzen.
In unserem interaktiven Webinar erfahren Sie, wie sich eine Glasfaser-Infrastruktur planen und realisieren lässt, mit der Sie schon heute fit für die Zukunft sind.
Die Übertragungsgeschwindigkeiten in Rechenzentren und Unternehmensnetzwerken werden immer schneller. Für die Verkabelung einer Infrastruktur bedeutet dies: Setzen Sie am besten auf eine Strategie, die gleich mehrere Ausbaustufen Ihres Netzwerkes berücksichtigt. Damit Sie für die Anforderungen von Heute und Morgen optimal gerüstet sind, benötigen Sie eine sorgfältige Planung Ihres Verkabelungssystems und müssen gleichermaßen auf Zuverlässigkeit und Flexibilität setzen.
In unserem interaktiven Webinar erfahren Sie, wie sich eine Glasfaser-Infrastruktur planen und realisieren lässt, mit der Sie schon heute fit für die Zukunft sind.
Unser Fortbildungsprogramm „See the Light®“
See the Light® Weiterbildungsprogramm
Mehr erfahrenGanz gleich ob Techniker, Manager, Entwickler, ob Alter Hase oder Branchenneuling: „See the Light®“-Seminare haben für jeden etwas zu bieten. Das Schulungsangebot umfasst praxisnahe Lehrgänge, Intensivkurse und onlinebasierte Webinare.
Ganz gleich ob Techniker, Manager, Entwickler, ob Alter Hase oder Branchenneuling: „See the Light®“-Seminare haben für jeden etwas zu bieten. Das Schulungsangebot umfasst praxisnahe Lehrgänge, E-Learnings und onlinebasierte Webinare.
Bleiben Sie in Verbindung
Bleiben Sie in Verbindung
Jetzt anmeldenRegistrieren Sie sich in unserem Kommunikationszentrum, um aktuelle, maßgeschneiderte Informationen über Corning zu erhalten.
Registrieren Sie sich in unserem Kommunikationszentrum, um aktuelle, maßgeschneiderte Informationen über Corning zu erhalten.
Hilfreiche Tools und Ressourcen
Produkte
Produkte
Erhalten Sie mit wenigen Klicks Ihre passende Lösung aus unserem umfangreichen Produktangebot.
Erhalten Sie mit wenigen Klicks Ihre passende Lösung aus unserem umfangreichen Produktangebot.
Produkte suchenTreueprogramme
Treueprogramme
Erfahren Sie mehr über unsere Partnerprogramme und wie Sie mit unseren verbundenen Firmen Ihre Projekte erfolgreich realisieren können.
Erfahren Sie mehr über unsere Partnerprogramme und wie Sie mit unseren verbundenen Firmen Ihre Projekte erfolgreich realisieren können.
Mehr erfahrenKontakt
Kontakt
Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Bitte wenden Sie sich an unseren erfahrenen Kundendienst.
Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Bitte wenden Sie sich an unseren erfahrenen Kundendienst.
Sprechen Sie uns anDistributorennetzwerk
Distributorennetzwerk
Corning arbeitet eng mit qualifizierten Händlern im gesamten Wirtschaftsraum EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) zusammen. Diese bieten Ihnen auf Sie zugeschnittene Lösungen aus dem Corning Portfolio an.
Corning arbeitet eng mit qualifizierten Händlern im gesamten Wirtschaftsraum EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) zusammen. Diese bieten Ihnen auf Sie zugeschnittene Lösungen aus dem Corning Portfolio an.
Vertriebspartner suchenInformationsdatenbank
Informationsdatenbank
In unserer Ressourcen-Bibliothek finden Sie die Informationen, die Sie benötigen: von Produktspezifikationen über Anwendungsbeispiele, Lösungsübersichten und Installationsanleitungen, alles an einem zentralen Ort und auf Knopfdruck.
In unserer Ressourcen-Bibliothek finden Sie die Informationen, die Sie benötigen: von Produktspezifikationen über Anwendungsbeispiele, Lösungsübersichten und Installationsanleitungen, alles an einem zentralen Ort und auf Knopfdruck.
Mehr erfahrenMaterialkonfigurator
Materialkonfigurator
Nützliche Online-Tools machen das Erstellen von Stücklisten noch einfacher – und vor allem schneller.
Nützliche Online-Tools machen das Erstellen von Stücklisten noch einfacher – und vor allem schneller.
Mehr erfahrenZertifikate und Urkunden
Zertifikate und Urkunden
Alle relevanten Zertifikate für unsere Glasfaser- und Kupfer-Produkte: Firmenzulassungen sowie Qualitätsauszeichnungen von unabhängigen Prüfinstituten und Testeinrichtungen.
Alle relevanten Zertifikate für unsere Glasfaser- und Kupfer-Produkte: Firmenzulassungen sowie Qualitätsauszeichnungen von unabhängigen Prüfinstituten und Testeinrichtungen.
Zertifikate suchenFachlexikon
Fachlexikon
Keine Angst vor Fachchinesisch: Mit unserem Lexikon rund um die Glasfasertechnologie finden Sie stets die richtigen Worte, um Ihre Anliegen präzise zu formulieren.
Keine Angst vor Fachchinesisch: Mit unserem Lexikon rund um die Glasfasertechnologie finden Sie stets die richtigen Worte, um Ihre Anliegen präzise zu formulieren.
Mehr erfahrenUmwelt und Sicherheit
Umwelt und Sicherheit
Wir achten stets auf umweltfreundliche und ressourcenschonende Produktionsabläufe sowie ein möglichst verantwortungsvolles, nachhaltiges Wirtschaften.
Wir achten stets auf umweltfreundliche und ressourcenschonende Produktionsabläufe sowie ein möglichst verantwortungsvolles, nachhaltiges Wirtschaften.
Mehr erfahrenNehmen Sie Kontakt mit uns auf. Unsere Experten unterstützen Sie bei jedem Schritt.
Ganz gleich, ob Sie Hilfe bei der aktuellen Umsetzung oder bei der Planung für die Zukunft benötigen, wir können Ihnen helfen. Füllen Sie einfach dieses Formular aus.
Vielen Dank!
Ein Vertreter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihre Anfrage beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, rufen Sie bitte unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 an.