Centrix™ - Verbindungskabel, Anschlusskabel und Zubehör | Corning

Centrix™ – Höchste Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit dank verschiedener Verbindungs- und Anschlussoptionen

Patch- bzw. Verbindungskabel

Patch- bzw. Verbindungskabel

Merkmale und Vorteile

• Centrix™-Verbindungskabel ermöglichen eine schnelle Installation mit Verbindungskabeln
• Patchen Sie in bis zu 4 Schränken mit nur einer einzelnen Verbindungskabellänge (4 m) für alle Cross-Connect-Verbindungen im Einzel-, Doppel- oder Vierfach-Schrank.

Verfügbarkeit

• Simplex oder Duplex

Kabeltypen

• LSZH- oder Plenum-Kabel verfügbar

Kabeldurchmesser

• 1,6 mm oder 2,0 mm mit Biegeradius optimierten Kabeln

Anschlussoptionen

• LC, SC oder LSH Stecker

• Steckertyp APC oder UPC

Trunk- bzw. Anschlusskabel

Trunk- bzw. Anschlusskabel

Produkt

• Kabeltypen mit LSZH und Plenum
• Vorkonfektioniert mit bis zu 144F LC und bis zu 72F SC oder LSH-Steckern
• Verfügbar in Kisten oder auf Trommeln

Merkmale und Vorteile

• Centrix™-Trunkkabel ermöglichen eine schnelle Installation mit vorkonfektionierten Kabellösungen
• Seite „A“ des Kabels ist in 1-Meter-Peitschen (900 µm) geteilt
• Seite „B“ ist in 1-Meter-Peitschen (2,0 mm) geteilt und kann mit verschiedenen Steckerarten konfiguriert werden

Trunkkabel

Trunkkabel

Produkt

• Kabeltypen mit LSZH und Plenum
• Vorkonfektioniert mit bis zu 288F LSZH und 384F Plenum mit MTP/MPO-Anschlüssen (Base-12 oder Base-8) EDGE und P&P
• Trunkkabel ohne Pins (für EDGE) und mit Pins (für EDGE8 Konfiguration) erhältlich

Merkmale und Vorteile

• Die Centrix™-Trunkkabel ermöglichen eine schnelle Installation mit vorkonfektionierten Kabellösungen
• 8 oder 12 Fasern je Peitsche
• EDGE8 ist mit SR4-Trasceivern kombinierbar, wodurch überflüssige Fasern vermieden werden

Centrix™ Zubehör