Anwendung
• Der Einzelschrank ermöglicht flexible Cross-Connect-Verbindungen für Räume, in denen wenig Platz vorhanden ist, und kann bei 40 HE mit bis zu 120 Centrix-Kassetten verwendet werden.
Kapazität
• LC: 4.320 l SC: 2.880 l LSH: 1.440
Abmessungen
• H x B x T: 2200 mm x 900 mm x 300 mm
Patchkabelmanagement
• 10 Kabelmanagement-Umlenkrollen
 • Verbindungskabelmanagement im „freien Loop“ ermöglicht Einsatz nur einer Patchkabellänge (jeweils 4m)
 • Unterer Kanal für zusätzliche Möglichkeiten zur Verlegung von Verbindungskabeln
 • Zuleitungskabel können von oben und unten in den Schrank geführt werden
Gestell- bzw. Schrankoptionen
• Option 1: Basis-Schutz für die kontrollierte Bereiche im freien Gestell
 • Option 2: Schutz für Patchkabel zwischen Schränken durch unteren Kanal
 • Option 3: Vollständiger Schutz gegen unbefugten Zugriff durch Seitenwände und Türen