事实是,如果数据无法流畅传输,您的数据中心就无法充分发挥价值。但在专业技术人员紧缺、网络复杂性不断增加的当下,如何让您的数据中心快速上线?选择GlassWorks AI™解决方案即可。从减少错插的连接器,到安装速度提升4倍的预端接光缆、现场直送的预装机架,再到实操培训,我们为AI数据中心提供的一站式服务,助您减轻压力、快速实现投资回报。
全球顶尖AI企业都依赖康宁为其打造定制网络,满足独特需求。我们也随时为您提供支持。
Contour™ Flow光缆:采用康宁Contour™光纤打造,是专为高密度环境设计的高芯数带状光缆。该光缆可指尖剥离,拥有颜色编码子单元,可轻松接入并直接连接至设备,无需分支组件,减少高达30%的光缆准备时间。
集束跳线:专为AI数据中心复杂连接需求设计,预分组光纤组件,特别适合高密度点对点应用。它们有效减少拥堵,加速安装流程,并最大化机架和线槽的空间利用率。可根据需求定制分段或统一长度、标签和颜色包裹,满足AI基础设施的不断发展。
EDGE™快速连接:坚固耐用、高密度的布线解决方案,用于数据中心互连,部署速度比传统熔接方式快70%。2英寸直径的拉力头让您能在现有管道中容纳更多光缆,无需特殊工艺或设备。
康宁® GlassWorks AI™通过创新解决方案,帮助您应对数据中心挑战,实现密度最大化。