Contour™Flow光缆 | Corning

什么是Contour™ Flow光缆?

什么是Contour™ Flow光缆?

Contour Flow光缆是外线光缆技术的一项创新突破,通过最小化光缆直径,最大化现有基础设施的利用率,加速部署进程。

这种光缆设计得益于康宁® Contour™光纤,这是一种直径缩小40%的光纤*,同时具备增强的抗弯性能,非常适合高密度环境使用。光纤以灵活的流动带状光纤形式排列,支持高效的批量熔接。

高芯数(≥864芯)选项配备指尖可剥离的颜色编码子单元,能够轻松接入并直接连接至设备,无需分支处理,从而将光缆准备时间缩短高达30%。

Contour Flow光缆也是一种更具可持续性的选择。凭借更小的缆径和更高的纤芯密度,该光缆可实现每芯碳足迹最多减少27%。

* SMF-28 Contour光纤的外径为190 µm,与242 µm光纤相比,截面积减少了40%。

† - 基于初步估算,尚需第三方验证,将864芯铠装版本与下一最佳替代方案进行比较。

准备开始了吗?查看下方产品,了解更多信息。

 

Contour flow fits 2X Fiber in same cable diameter

Contour™Flow光缆产品

Contour™Flow光缆产品

Contour Flow光缆产品系列包括用于气吹施工的微型光缆,以及适用于拉拽或吹送的高抗拉强度无金属和铠装选项。

 

Contour™Flow光缆的价值
产品特点 产品优势 价值
Contour™光纤,外径190微米 在紧弯环境下具备更强的抗弯性能,有效保护信号;9.2微米模场直径,与现有光纤基础兼容 实现高性能、高密度光纤解决方案,优化可用空间,提高安装和网络运行效率
流动带状光纤技术 200微米间距带状光纤,兼容200微米和250微米熔接机,带状结构灵活 便于在熔接盘和配线盒内布线,支持高效的带状光纤熔接
可手撕式彩色薄膜分纤单元(适用于864芯及以上规格) 可直接接入设备,无需分支管,便于光纤分单元的整理和保护 可减少多达30%的光缆准备工作,提高光纤管理效率
更小尺寸的光缆和连接解决方案 减少材料、包装和运输成本;可在相同空间容纳双倍光纤数量,或以更小空间实现相同光纤数量 最大化现有空间利用率,简化操作流程,加快安装速度,降低运输成本和碳足迹

下一次部署需要更高的光纤密度吗?

欢迎了解Contour Flow光缆。请填写下方表格,我们的专家将与您联系。

感谢您!

我们的康宁团队将尽快查看您的咨询,并及时与您联系。