无论是部署最新GPU,还是打造值得信赖的供应链,高效管理扩展过程的每一个环节都对您的业务至关重要。GlassWorks AI™解决方案——我们全新的一站式AI网络平台——简化了技术和物流的复杂性,让规模扩展为您的业务赋能。
- 尺寸:为应对前所未有的密度提升,我们不断缩减行业领先解决方案的体积,助您节省空间、提升易用性,同时满足AI对高速和海量数据传输的需求。换线解决方案通过简化光纤布线、优化部署方式以及确保高性能连接,助力AI基础设施规模扩展。
- 发展:我们与AI行业领导者共同开发创新的定制化解决方案,实现轻松、面向未来的可扩展性。
- 可靠性与长久性:我们在玻璃科学和网络工程方面的成熟经验,以及全球自有的制造与设计能力,确保从项目开始到长期运营都能为您提供稳定支持。
康宁® GlassWorks AI™为您的数据中心挑战提供可扩展的解决方案。