准备好将机架密度提升至3倍、降低光缆槽拥堵高达30%了吗?这仅仅是开始。GlassWorks AI™解决方案是我们专为AI网络打造的一站式平台,汇集了众多创新技术,助您快速扩展超大规模数据中心,同时实现内部空间的极致精简——包括降低风险、复杂性、部署周期和环境足迹。所有前瞻性的GlassWorks AI™产品均与AI超大规模领域的领导者合作开发,确保真正解决实际需求。我们的产品由全球生态系统制造,并配备专门的AI数据中心专家团队,确保按需、按时交付。
通过GlassWorks AI™解决方案实现数据中心高密度部署:全球顶尖AI企业都依赖康宁为其打造定制网络,满足独特需求。我们同样愿为您提供支持。
- CPO FlexConnect™光纤:提供卓越的弯曲性能,并在2米以内有效减少多路径干扰(MPI)。提供9.2微米单模版本。
- Contour™ Flow光缆:最大化数据中心机架密度,减少拥挤。Contour光纤外径仅190微米,可在更小空间内容纳更多光纤,优化空间与重量。增强的弯曲耐性确保高效安装,9.2微米模式场直径兼容现有光纤,保障数据传输可靠。光缆采用易用的剥离式子单元和颜色编码,便于安装和管理,最大化管道利用率。了解康宁Contour™光缆如何重新定义高密度。
Corning® GlassWorks AI™通过创新解决方案,助您应对数据中心挑战,实现密度最大化。