EDGE™ 快速连接解决方案

实现更快,更便捷的数据中心互连

实现更快,更便捷的数据中心互连

您是否准备好在数据中心之间安装主干光缆,速度最高可快 70%?那就准备好安装康宁 EDGE 快速连接解决方案吧,这是我们屡获殊荣的数据中心解决方案的最新创新。

EDGE 快速连接解决方案旨在利用带全新 Fast-Track MTP® 连接器的主干光缆,促进数据中心互连部署和数据大厅之间的连接。由康宁和 US Conec 公司开发的 Fast-Track MTP 小尺寸预连接主干光缆具有直径更小的安装拉手,可以通过拥挤的管道拖拉。

在室外环境中,由于安装拉手太大无法让足够的光纤通过现有的管道,直到现在安装预连接的主干光缆都非常困难。但是通过使用一个更小的 5cm 直径安装拉手,EDGE 快速连接解决方案可使更多的预连接光纤通过单个管道,为数据中心运营商提供了一条通往超高密度的新路径。通过 10cm 管道可拉超过 10,000 芯的端接光纤,并比以往更快地完成项目? 是的,现在您完全可以做到。

EDGE 快速连接解决方案,这是康宁向一天内连接数据中心迈进的一步。

下载我们的手册

安装速度更快,成本更低,并最大化投资回报率

安装速度更快,成本更低,并最大化投资回报率

作为具有小安装拉手的预端接解决方案,EDGE 快速连接可帮助数据中心运营商在三个方面实现更大的价值:

加速收入:通过完全消除熔接,对于典型的四个主干部署,将项目时间从六周缩短到两周,从而更快地使用数据中心并产生收入。

降低路径成本:通过 10cm 管道拉三根 3,456 芯主干光缆,减少需要放置在地下的管道量,增加路径投资回报率。

最小化风险:熔接光纤是很复杂的。你能雇佣足够的员工按时完成这个项目吗?降低没有足够的熔接技术的风险,以及使用锋利的工具为熔接准备光纤的风险。

为什么使用 Fast-Track MTP 连接器主干光缆? 

快速地在数据中心之间部署大量的光纤,您需要确认表格中的全部选项!

产品概述

产品概述

了解组成我们解决方案的四个产品系列。

EDGE 快速连接配线箱

EDGE 快速连接室外主干光缆

EDGE 解决方案

EDGE 快速连接室内主干光缆

工具和资源