集束跳线作为康宁 GlassWorks AI™ 解决方案组合的一部分,用于简化由AI驱动的数据中心带来的独特连接挑战。光纤组件经过预先分组,非常适合高密度点对点应用,能够减少布线拥堵,加快安装速度,并提高机架和托盘中的空间利用率。集束跳线提供可定制的配置,包括不同或统一的长度、定制标签以及颜色编码的包裹设计,支持 AI 基础设施日益增长的需求。了解 GlassWorks AI 解决方案如何为现代网络带来效率和可扩展性
集束跳线
集束跳线
集束跳线如何解决高密度布线难题
集束跳线主要用于 AI 和 HPC 网络,可以在机柜与机排之间连接 GPU 服务器与 InfiniBand 交换机。 它们解决多种布线场景的挑战,包括服务器到交换机的连接、柜间链路、机排与机排之间的跳接。 在大规模部署中,这些组件尤为有益, 因为线缆密度很高, 通道容易拥堵。 这些问题会带来显著挑战。
- 加速部署:与逐根跳线相比,集束跳线在相同时间内可安装 4 倍数量的链路,能够满足 AI 的紧迫扩展需求。
- 优化空间利用:紧凑的组件可减少线缆桥架的拥堵,还能为电力与散热系统释放关键的机柜空间。
- 可定制设计:支持按需配置。可选择不同或统一的线缆长度,可添加定制标签与颜色编码网套,确保兼容 AI 的特定需求,并简化管理。
集束跳线适用于多种场景
易用型网状外护
defaultOption: 易用型网状外护轻便的网状设计简化了组织管理,减少了拥堵。
分段长度
defaultOption: 分段长度定制的分段长度确保高密度部署中的布线更加顺畅。
点对点
defaultOption: 点对点紧凑型组件加速了安装过程。
常见问题:束状跳线的主要特性与应用
请通过以下问题了解集束跳线的特性与应用。
-
集束跳线有哪些可选配置?
集束跳线可根据不同的集群规模进行定制,支持小型(64个服务器机柜)、中型(128个服务器机柜)和大型(256个服务器机柜)设计。
-
集束跳线可以根据不同的连接需求进行定制吗?
可以,集束跳线可根据具体需求进行定制:既可错位布置以适应不同高度的连接,也可均匀布置以实现一致分布。
-
有哪些类型的集束跳线可供选择?
集束跳线提供网状束结构,适用于轻量化、短距离的应用场景。
-
集束跳线如何提升效率?
预装集束组件相比传统的单根跳线,能减少安装时间和复杂性,从而简化高密度部署流程。
-
集束跳线如何支持可扩展性?
集束跳线可适应大规模集群和不同的超配比,助力AI及高性能计算网络的无缝扩展。
-
是什么使集束跳线非常适合高密度安装?
其预装集束设计能够减少安装时间,简化布线通道管理,并优化线缆槽和机柜中的空间利用率。
-
集束跳线有哪些可选的模式和连接器类型?
集束跳线提供多模和单模光纤配置,适用于不同的网络距离需求。多模光纤适合≤50米的连接,单模光纤则适用于超过50米的距离。组件可选配MTP®/MPO或LC连接器,满足多样化的基础设施需求。跳线两端必须采用相同类型的连接器(如MTP对MTP或LC对LC),以简化部署并保持一致性。