Soluciones de IA de Corning® GlassWorks™

Soluciones Corning® GlassWorks AI™

Soluciones Corning® GlassWorks AI™

La revolución de la inteligencia artificial ya está aquí, trayendo posibilidades infinitas—y todo cobra vida gracias a la velocidad de transmisión de datos que solo la fibra óptica puede ofrecer. Corning, inventor de la fibra óptica y líder de la industria, presenta GlassWorks IA: un portafolio personalizado de soluciones y servicios diseñado para ayudarte a enfrentar los desafíos del diseño de redes para inteligencia artificial, desde redes de larga distancia hasta centros de datos.

Así como Corning Glass Works ayudó a electrificar el mundo con el vidrio para el foco de Edison, hoy Corning aprovecha su experiencia inigualable en ciencia del vidrio para dar paso a la era de la IA con las soluciones ópticas más avanzadas que existen. GlassWorks IA es tu centro integral para acceder a la fibra, cables y conectividad de clase mundial de Corning, junto con servicios de planeación, diseño y despliegue de redes de primer nivel. Con las soluciones de GlassWorks IA, la experiencia global de Corning se convierte en tu ventaja competitiva.

Déjanos ayudarte a aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial. Haz clic aquí para saber más y conectarte con un experto del equipo GlassWorks IA de Corning.

Supera los desafíos con las soluciones GlassWorks AI™

Densidad

Densidad

Los centros de datos hiperescalables están experimentando una mayor densidad a medida que crecen los tamaños de los clústeres. Esto presenta oportunidades para soluciones avanzadas de cableado, pero también trae desafíos para manejar la complejidad.

• Infraestructura compleja y saturada.

• Riesgos de conexiones incorrectas y confusión entre el origen y el destino.

• Tiempos de proyecto más largos al probar la fibra adicional en redes de alta densidad.

Conocer más

Escalabilidad

Escalabilidad

La demanda de mayor densidad y diseños de red más eficientes es cada vez más crítica. Los chips Blackwell de NVIDIA introdujeron requisitos de densidad más altos, lo que obliga a usar fibras con Factor de Forma Muy Pequeño (VSFF) y diámetros exteriores (OD) más reducidos, causando nuevos problemas.

• Reorganización de fibras entre dispositivos para mantener la densidad de los clústeres al escalar la red.

• El “flapping” en redes de fibra densas puede causar interrupciones costosas y perjudicar el rendimiento de la red.

• Soluciones integrales de extremo a extremo para implementaciones a gran escala.

Conocer más

Velocidad de instalación

Velocidad de instalación

Los operadores de centros de datos están enfrentando numerosos desafíos mientras buscan satisfacer la creciente demanda de la industria. Estas condiciones generan una serie de problemas importantes que deben resolverse.

• La falta de mano de obra calificada y los procesos de instalación lentos en redes de fibra densas pueden retrasar la generación de ingresos.

• La participación de diferentes especialistas en redes de fibra densas hace más complejos los sistemas de energía y enfriamiento.

• La necesidad de adaptar redes de IA en edificios de varios pisos.

Conocer más

Personalización

Personalización

La necesidad de cumplir con diseños altamente personalizados para aplicaciones emergentes representa un desafío para los centros de datos de IA. En especial, la variabilidad y personalización que requiere la infraestructura de fibra óptica presentan obstáculos que hay que superar.

• El proceso de diseño e implementación se complica por los requisitos únicos de espacio, energía y arquitectura que tiene cada proyecto.

• Necesidad de adaptarse al desplegar diseños mixtos de multimodo y monomodo en redes de fibra de alta densidad.

• Personalización extensa para cumplir con distintos requisitos de conectividad.

Conocer más

Guía de Cableado para IA con Conectividad NVIDIA 800G InfiniBand y Ethernet

La conectividad con fibra óptica es clave para impulsar la revolución de la IA generativa, ya que permite satisfacer las exigencias de las cargas de trabajo de IA y facilita la rápida expansión de los clústeres de GPUs. Las conexiones de alta velocidad son imprescindibles para preparar los centros de datos hiperescalables para el futuro. Un diseño modular optimizado para escalar de manera eficiente, junto con una arquitectura de múltiples capas, ayuda a mantener un alto rendimiento y confiabilidad. Échale un vistazo a nuestra Guía de Cableado para Arquitectura de IA de NVIDIA para obtener más información detallada.

Descarga la Guía de Cableado para Arquitectura de IA aquí (disponible en Inglés) >>

Los diferentes tipos de IA

Los diferentes tipos de IA

Existen muchos tipos de IA, como la IA generativa, la IA de inferencia y la IA agente. La IA generativa crea contenido nuevo aprendiendo patrones a partir de datos existentes. Se basa en entrenar modelos, donde la IA aprende de grandes conjuntos de datos para comprender estos patrones. Una vez entrenado, el modelo utiliza ese conocimiento para generar nuevos resultados, funcionando como IA generativa. La IA de inferencia usa modelos entrenados para hacer predicciones o tomar decisiones con datos nuevos. Aplica los patrones aprendidos para analizar nuevas entradas y generar salidas, permitiendo aplicaciones de IA en el mundo real. La IA agente se refiere a sistemas autónomos que pueden percibir su entorno, tomar decisiones y actuar de forma independiente para alcanzar objetivos específicos. A menudo involucra aprendizaje por refuerzo, donde los agentes aprenden interactuando con su entorno para maximizar recompensas. Conoce más sobre las diferencias entre estos tipos de IA aquí, y descubre con qué infraestructuras de IA son compatibles las soluciones GlassWorks AI aquí.

Preguntas Frecuentes sobre las soluciones GlassWorks AI

Conoce más sobre las soluciones GlassWorks AI haciendo clic en las preguntas de abajo.

  • ¿Por qué elegir las fibras Contour y el cable Contour™ para tu centro de datos de IA?

    Los cables de fibra óptica Contour™ ofrecen ventajas significativas para centros de datos hiperescalables con IA. Sus fibras con un diámetro exterior de 190 µm permiten colocar más fibras en espacios reducidos, optimizando el uso del espacio y el peso. Su mayor resistencia a la flexión asegura instalaciones eficientes, mientras que el diámetro de campo modal de 9,2 µm garantiza compatibilidad con fibras existentes y una transmisión de datos confiable. Estas soluciones son amigables con el medio ambiente, ya que reducen el uso de materiales y la huella de carbono gracias a diseños sostenibles. Además, facilitan la instalación y el manejo con subunidades de fácil apertura y organización codificada por colores, maximizando el uso de ductos y reduciendo los costos de almacenamiento.

  • ¿Por qué son importantes los conectores MMC en los centros de datos hiperescalables?

    Con el crecimiento de las aplicaciones de IA y aprendizaje automático, también aumenta la demanda de más energía, refrigeración y conectividad de alta densidad en los centros de datos hiperescalables. Los conectores MMC son una solución compacta, sostenible y de alta densidad que permiten manejar de manera eficiente los retos de escalabilidad sin sacrificar los altos estándares de calidad.

  • ¿Las soluciones personalizadas GlassWorks AI incluyen componentes EDGE™ o EDGE8®?

    ¡Sí! Las innovadoras soluciones de GlassWorks AI se integran perfectamente con nuestras galardonadas soluciones de cableado estructurado EDGE™ y EDGE8®, ofreciéndote múltiples opciones para lograr una densidad extrema.

  • ¿Qué significa “Scale Out” y “Scale Up” y por qué son críticos para los centros de datos hiperescalables?

    “Scale Out” significa agregar servidores o nodos a un centro de datos para manejar una mayor carga de trabajo o sumar nuevas capacidades. Esta expansión horizontal mejora la distribución de tareas y la resiliencia al repartir el trabajo entre varios servidores. Por otro lado, “Scale Up” consiste en actualizar los servidores existentes agregando más recursos como CPU, GPU, memoria o almacenamiento. Esta expansión vertical aumenta la capacidad de cada servidor para manejar tareas intensivas o conjuntos de datos más grandes. En los centros de datos hiperescalables que implementan GPUs y habilitan aplicaciones de IA, tanto el Scale Out como el Scale Up son fundamentales para satisfacer la creciente demanda de cargas de trabajo de IA y asegurar un procesamiento, almacenamiento y análisis eficientes de enormes cantidades de datos.

  • ¿Qué papel juegan las bandejas portacables y otros componentes de infraestructura en el manejo de la densidad de fibra óptica?

    Las bandejas portacables y otros componentes de infraestructura son clave para organizar y soportar la extensa red de cables de fibra en los centros de datos hiperescalables. Ayudan a gestionar la distribución física de los cables, asegurando un tendido ordenado y un mantenimiento adecuado.

  • ¿Qué significa “mis-porting” en el contexto de un centro de datos hiperescalable?

    El “mis-porting” se refiere a la conexión incorrecta de cables de fibra óptica a los puertos de red, lo que provoca confusión entre los puntos de origen y destino. Esto puede causar interrupciones en la red y pérdida de datos, afectando el rendimiento del centro de datos. También puede hacer que las tareas de mantenimiento y solución de problemas sean mucho más complejas. GlassWorks AI reduce el riesgo de mis-porting con conectores MMC y ensamblajes ultradensos totalmente personalizados, codificados por colores y etiquetados.

  • ¿Qué tipos de soluciones de interconexión de centros de datos cubre GlassWorks AI?

    GlassWorks AI brinda soluciones integrales para diferentes tipos de interconexiones en centros de datos, como interconexión de rack a rack, entre múltiples racks, interconexión de campus y de larga distancia. Descubre cómo se abordan las necesidades únicas de cada centro de datos en diferentes infraestructuras aquí.

  • ¿Qué desafíos de fibra óptica surgen al usar bandejas portacables y otros componentes de infraestructura?

    La competencia por espacio con otros sistemas esenciales, como las mangueras de refrigeración líquida, los conductos bajo piso y el hacinamiento, puede restringir el flujo de aire. Las limitaciones en las bandejas superiores pueden hacer que los sistemas de enfriamiento trabajen más, y la disponibilidad de espacio en la parte superior del rack es clave para evitar problemas como fibras pellizcadas por el peso de soluciones de cableado tradicionales. Contar con estrategias efectivas de gestión de cables es esencial para garantizar la eficiencia operativa y mantener un rendimiento óptimo en los centros de datos hiperescalables. Nuestras soluciones integrales GlassWorks AI están aquí para ayudarte.

  • ¿Por qué son cruciales las inversiones en fibra de larga distancia para los centros de datos de IA?

    Las inversiones en fibra de larga distancia son esenciales para los centros de datos de IA por el aumento en las necesidades de transmisión de datos y la expansión de las construcciones de centros de datos, la necesidad de preparar las redes para el futuro anticipando mayores capacidades, y el soporte para la cobertura de campus, ya que crece la demanda de interconectar distintos campus e infraestructuras distribuidas.

  • ¿Para qué aplicación de IA es mejor GlassWorks AI? ¿Generativa, de inferencia o agente?

    GlassWorks AI se personaliza según el despliegue de IA, lo que significa que sus componentes están estructurados para ser compatibles con todos estos sistemas de IA generativa, de inferencia y agente, ¡así como con futuras configuraciones de IA!

GlassWorks AI está diseñado para manejar incluso los proyectos más complejos y altamente personalizados.

Contacta hoy mismo al equipo de GlassWorks AI y descubre cómo podemos transformar tu centro de datos con nuestras soluciones a la medida.

¡Gracias!

Un valioso miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo muy pronto.