Como parte del portafolio de Corning® GlassWorks AI™ Solutions, las Shuffle Solutions revolucionan la gestión de cables en centros de datos de alta densidad para IA y HPC. Utilizando métodos avanzados como Shuffle Boxes y Ensambles de Fibra Óptica Multifibra (Multifiber Shuffle Assemblies), estas soluciones simplifican el enrutamiento complejo de la fibra, reducen errores de instalación y optimizan el uso del espacio. Diseñadas para enfrentar los retos de escalabilidad de las arquitecturas Spine-and-Leaf, las Shuffle Solutions permiten la integración fluida de nuevos switches y servidores, manteniendo siempre la integridad de la señal y un alto rendimiento. Descubre cómo las Shuffle Solutions están transformando la forma en que los centros de datos modernos escalan y crecen.
Shuffle Solutions
Shuffle Solutions
Cómo las Shuffle Boxes y los Ensambles Resuelven los Retos de Escalabilidad
Las Shuffle Solutions abordan los desafíos críticos de la infraestructura de IA al simplificar el enrutamiento de la fibra, optimizar el despliegue y asegurar una conectividad de alto rendimiento. Estas soluciones de gestión de cableado de fibra óptica reducen la complejidad del cableado y minimizan la congestión de trayectos en entornos de alta densidad.
- Enrutamiento de Fibra Eficiente: Las Shuffle Boxes organizan y redistribuyen conexiones de fibra dentro de un gabinete centralizado y controlado, reduciendo errores de instalación y asegurando un mapeo preciso para arquitecturas de alta densidad.
- Uso Compacto del Espacio: Las Shuffle Boxes modulares reducen la necesidad de espacio en el rack, liberando lugar para sistemas de energía y enfriamiento críticos en cargas de trabajo de IA.
- Despliegue Acelerado: Los Ensambles de Fibra Óptica preorganizados reducen el tiempo de instalación, agilizando el despliegue en clústeres de GPU a gran escala.
- Diseños Personalizables: Configuraciones a la medida que incluyen longitudes de cable escalonadas o uniformes, etiquetado especial y codificación por color de conectores para cumplir con los requisitos únicos de cada proyecto.
Una solución centralizada para conexiones de fibra complejas
defaultOption: Una solución centralizada para conexiones de fibra complejasFacilita la expansión y las adiciones de red con un retrabajo mínimo.
Potencia óptica integrada
defaultOption: Potencia óptica integradaLas tecnologías de fabricación avanzadas permiten un enrutamiento preciso de la fibra y una escalabilidad sin interrupciones.
Conjuntos de Shuffling multifibra
defaultOption: Conjuntos de Shuffling multifibraRápidos, eficientes y altamente personalizables.
Preguntas Frecuentes: Características Clave y Aplicaciones de las Shuffle Solutions
Lee más sobre las características y aplicaciones de las Shuffle Solutions en las preguntas de abajo.
-
¿Qué son las Shuffle Solutions y por qué se necesitan?
Las Shuffle Solutions, que incluyen Shuffle Boxes y Conjuntos de Shuffling multifibra, están diseñadas para gestionar y redistribuir conexiones de fibra de manera eficiente en centros de datos de IA y HPC de alta densidad. Simplifican la complejidad del cableado, reducen errores de instalación y permiten el crecimiento escalable de la red mientras mantienen una alta integridad de la señal.
-
¿Cómo mejoran las Shuffle Solutions la escalabilidad en los centros de datos?
Las Shuffle Solutions permiten una expansión sin interrupciones al redistribuir conexiones de fibra entre switches y servidores, reduciendo la necesidad de múltiples conexiones individuales. Este “aplanamiento” de la arquitectura de red asegura un uso eficiente de la infraestructura y simplifica la incorporación de nuevo hardware.
-
¿Qué tipos de Shuffle Solutions están disponibles?
Shuffle Boxes: Módulos pasivos alojados en gabinetes personalizables que centralizan las conexiones de fibra utilizando tecnologías avanzadas de fabricación para un enrutamiento óptico preciso.=
Conjuntos de Shuffling multifibra: Sistemas de cables preorganizados que ofrecen opciones flexibles de enrutamiento para cableado estructurado o punto a punto.
-
¿Cuáles son los principales beneficios de las Shuffle Boxes?
Las Shuffle Boxes ofrecen diseños compactos que reducen los requisitos de espacio en el rack, aseguran alta integridad de la señal y minimizan la congestión en las rutas. Sus configuraciones modulares permiten una fácil personalización según las necesidades específicas de la red.
-
¿Qué opciones de personalización están disponibles para las Shuffle Solutions?
Shuffle Boxes: Tamaños de gabinete configurables (1–6 RU), diseños modulares o fijos, y acceso frontal o trasero.
Conjuntos de Shuffling multifibra: Ramales rectos o escalonados, etiquetado especial, codificación por colores de conectores y longitudes de cable adaptadas a los requerimientos del proyecto.
-
¿Qué métodos de shuffling se usan comúnmente?
2x2 Shuffle: Redistribuye dos pares de fibras en dos conectores MPO, duplicando el ancho de banda por conexión.
4x4 Shuffle: Redistribuye pares de fibras en cuatro conectores MPO, maximizando las conexiones de puertos de switches con la misma cantidad de conectores MPO.