Nuestros Racks Configurados de Corning (CCR), que forman parte de nuestro portafolio personalizado de Soluciones GlassWorks AI™, están diseñados para proyectos de centros de datos a gran escala, ofreciendo un enfoque simplificado y repetible para la implementación.
Cada rack se planifica cuidadosamente para adaptarse a tu infraestructura y a las necesidades de escalabilidad futura. Se entrega a tiempo y listo para la configuración final. El proceso de instalación requiere solo dos técnicos y herramientas básicas, lo que simplifica la coordinación y mejora la seguridad al reducir tareas como el trabajo en altura.
Aunque aún son necesarios pasos finales como conectar ensamblajes o empalmar cables, este enfoque optimizado acelera la implementación, reduce la complejidad y aumenta la seguridad.
El resultado: mayor flexibilidad para adaptarse a cronogramas de construcción en constante cambio.
Además, CCR ayuda a reducir el desperdicio de empaques (hasta un 50% por rack) y las emisiones de CO₂ (hasta 500 kg por carga de camión), garantizando al mismo tiempo una calidad constante desde la planificación hasta la puesta en marcha.
¿Listo para empezar?