Data Center Interconnect Solutions

Solución de interconexión de centros de datos

Solución de interconexión de centros de datos

El aumento de los volúmenes de datos está impulsando la construcción de campus de data center y centros de datos de hiperescala. ¿Puede su red soportar la tecnología emergente 5G donde la alta disponibilidad de fibra es crítica? Podemos ayudarlo con nuestras nuevas soluciones de interconexión de centros de datos.

Nuestros cables Corning® RocketRibbon® de extrema densidad, combinados con nuestros innovadores cierres de empalme y hardware, pueden ayudar a satisfacer las crecientes demandas de ancho de banda en su entorno más desafiante. Además, en comparación con las soluciones competitivas del mercado, nuestras soluciones DCI reducen el tiempo de instalación hasta en un 50 por ciento.*

*El ahorro del 50% se refiere al tiempo de acceso, enrutamiento y empalme de nuestra solución en comparación con soluciones competitivas en el mercado.

Avances de cableado para la interconexión del Data Center

Avances de cableado para la interconexión del Data Center

La aplicación de interconexión de Data Center (DCI) fue un tema candente en la reciente conferencia de comunicaciones de fibra óptica en San Diego. Habiendo emergido como un segmento importante y de rápido crecimiento en el panorama de la red, el espacio ha sido el foco de varios avances interesantes en el cableado de fibra óptica. Este artículo explorará algunas de las razones del crecimiento de este segmento y se centrará en varias de las nuevas tecnologías de cableado destinadas a hacer que este espacio sea más fácil de instalar.

Saber más

Crecimiento en el segmento de interconexión del centro de datos

Crecimiento en el segmento de interconexión del centro de datos

La aplicación de interconexión del centro de datos se ha convertido en un segmento importante y de rápido crecimiento en el panorama de la red. Este artículo explorará varias de las razones de este crecimiento, incluidos los cambios del mercado, los cambios en la arquitectura de la red y los cambios tecnológicos.

Saber más

La solución de interconexión de Data Center de Corning incluye los siguientes productos: 

Cable Corning® RocketRibbon® 

  • Con hasta 3,456 fibras: duplica la densidad de los cables ribbon heredados en el mismo diámetro o en un tamaño similar

  • Apertura libre de herramientas, remoción de la cubierta con los dedos para acceso instantáneo a la fibra

  • Hechos con fibra ribbon para una fácil identificación y empalme de fusión en masa

Cierre de alto conteo de fibra 2178-XL 

  • No se requieren herramientas especiales, solo una llave dinamométrica estándar

  • Empalme de fusión en masa hasta 3,456 fibras

  • Se puede implementar en la mayoría de las aplicaciones: montaje enterrado, subterráneo, aéreo y en poste

Gabinete de empalme óptico RXD 

  • Hasta 6,912 empalmes de fibra de fusión en masa

  • Procesos de instalación simplificados para ahorrar tiempo

  • Se puede montar en la pared y en rack

  • El enrutamiento de cable optimizado gestiona eficientemente los volúmenes de cable

  • Cubierta superior extraíble para adiciones fáciles después de la primera instalación

Gabinete EDGE™ con cola 

  • Equipado con conjuntos de cables preconectados y probados en fábrica

  • Proceso de instalación simplificado para ahorrar tiempo

  • Alta densidad y acceso de dedos sin precedentes

Ensambles de HFC LC

  • Conjuntos de cables probados y terminados en fábrica
  • Subunidades sin bifurcaciones y que se pueden quitar con los dedos para un acceso instantáneo a la fibra
  • Matriz de cinta sólida para una fácil identificación y empalme de fusión en masa

Marco de distribución óptica (ODF)

  • Placas de gestión de puentes modulares para una mejor utilización del espacio y un fácil acceso al latiguillo
  • Cable de conexión de una sola longitud que minimiza el orden y la complejidad de almacenamiento
  • Kits de puertas y paredes para mantener organizadas las conexiones cruzadas

Gabinetes de 864 fibras

  • Solución de alta densidad y fácil gestión, con capacidad para alojar hasta 864 fibras con conectores LC en un único gabinete de 6U
  • El gabinete incorpora tres bandejas de empalme; cada bandeja admite hasta 24 ribbons (288 fibras)
  • Permite que varios técnicos realicen empalmes de forma ergonómica y simultánea sobre una mesa de trabajo
  • El diseño frontal con panel en V facilita las conexiones y proporciona un amplio acceso para la manipulación de los conectores
  • Su diseño apilable permite aumentar la capacidad según sea necesario mediante el uso de cables ribbon de 864 o 1728 fibras

¿Necesita ayuda con las soluciones de interconexión del centro de datos?

Ya sea que necesite ayuda con su implementación actual o planeando para el futuro, podemos ayudarlo. Complete este formulario para comenzar.

¡Gracias por tu envío!

Pronto nos pondremos en contacto contigo.