Obtén la densidad lista para IA en tu centro de datos con las Soluciones Corning® GlassWorks AI™

Densidad en Centros de Datos Listos para IA

Densidad en Centros de Datos Listos para IA

¿Estás listo para aumentar la densidad de tus racks hasta 3 veces y reducir la congestión en las bandejas de cables hasta en un 30%? Eso es solo el comienzo. Las soluciones GlassWorks AI™, nuestro nuevo centro integral para redes de IA, están llenas de innovaciones para ayudarte a hacer crecer tu centro de datos a hiperescala rápidamente mientras reduces todo internamente: el riesgo, la complejidad, el tiempo de implementación y la huella ambiental. Desarrollamos todos nuestros productos de última generación GlassWorks AI Solutions en colaboración con líderes en el espacio de IA a hiperescala, por lo que puedes tener la certeza de que están probados para resolver necesidades reales. Además, se fabrican dentro de nuestro ecosistema global y cuentan con el respaldo de un equipo especializado de expertos en centros de datos de IA para garantizar la entrega cuando y donde la necesites.

Maximiza la densidad de tu centro de datos con GlassWorks AI™ Solutions: Las principales compañías de IA en el mundo confían en Corning para crear redes personalizadas que se ajusten a sus necesidades específicas. Nosotros también estamos aquí para ayudarte.

  • Fibra CPO FlexConnect™: Obtén un rendimiento superior en curvas cerradas y minimiza la interferencia multipath (MPI) en longitudes menores a 2 metros. Disponible en monomodo de 9.2 μm.
  • Cable Contour™ Flow: Lleva la densidad de los racks de tu centro de datos al máximo y reduce la congestión. Las fibras de 190 μm de diámetro exterior de Contour permiten incluir más fibras en espacios reducidos, optimizando espacio y peso. Su alta resistencia a la flexión asegura instalaciones eficientes, mientras que el diámetro de campo modal de 9.2 μm garantiza compatibilidad con fibras existentes y transmisión de datos confiable. Los cables también simplifican la instalación y el manejo, gracias a subunidades fáciles de pelar y una organización codificada por colores, maximizando el uso de ductos.

Corning® GlassWorks AI™ soluciona los desafíos de tu centro de datos con nuestras soluciones diseñadas para maximizar la densidad.

Supera los desafíos con las Soluciones GlassWorks AI™

Escalabilidad

Escalabilidad

Haz crecer tu red a largo plazo.

Saber más

Velocidad de instalación

Velocidad de instalación

Explora conexiones de calidad diseñadas para la rapidez.

Saber más

Personalización

Personalización

Obtén lo que necesitas, cuando lo necesitas, y a un precio accesible.

Saber más

Preguntas Frecuentes

  • ¿Por qué es tan importante la densidad de fibra en los centros de datos de IA a hiperescala?

    A medida que las cargas de trabajo de IA crecen, el tamaño de los clústeres y la cantidad de conexiones de fibra necesarias aumentan exponencialmente. Los racks de switches modernos pueden alojar más de 20,000 fibras, superando ampliamente la capacidad de los sistemas tradicionales. Gestionar esta densidad es clave para usar el espacio de manera eficiente, mantener un buen rendimiento y asegurar la escalabilidad dentro de un espacio y conductos limitados.

  • ¿Cómo pueden los cables de menor diámetro exterior (OD) ayudar a mejorar la densidad de fibra?

    Los cables con menor diámetro exterior, como los que usan tecnología de cintas Flow Ribbon de 200 μm, reducen el grosor del cable hasta en un 60%. Esto minimiza la congestión en los conductos, facilita la gestión de las bandejas y permite un uso más eficiente del espacio limitado en los ductos, especialmente en entornos de alta densidad como los centros de datos impulsados por IA.

  • ¿Qué papel juegan las fibras multicore para mejorar la densidad de fibra?

    La tecnología de fibra multicore ofrece hasta 4 veces más densidad por fibra, lo que reduce significativamente la necesidad de cables y capas en las bandejas. Sin embargo, adoptar esta tecnología avanzada presenta desafíos, como la gestión de la polaridad, los costos de fan-in/fan-out y asegurar la compatibilidad con los sistemas de transceptores existentes. Corning GlassWorks AI™ está totalmente preparado para colaborar contigo y aprovechar esta innovadora solución, que es especialmente ventajosa en entornos con espacio limitado.

  • ¿Cómo resuelven los conectores de alta densidad las limitaciones de espacio en los racks?

    Los conectores MMC, como el MMC16 y el MMC24, están diseñados para optimizar la densidad de conexiones mientras reducen el espacio en unidades de rack (RU) necesario. Por ejemplo, pasar de MPO12 a MMC24 puede reducir los requisitos de espacio para conexiones en más de un 50%, permitiendo a los ingenieros acomodar interconexiones densas en racks con espacio limitado.

  • ¿Hay maneras de agilizar la instalación en redes de alta densidad?

    Los ensambles de fibra preterminados simplifican la instalación al reducir la mano de obra y las pruebas en el sitio. Los ingenieros pueden usar ensambles preconfigurados llamados Shuffle Assemblies para gestionar la redistribución de fibras y el mapeo de polaridad, asegurando un despliegue más rápido.

Transforma tu centro de datos con nuestras soluciones personalizadas.

Contacta hoy mismo al equipo de GlassWorks AI.

¡Gracias!

Un valioso miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo muy pronto.