EDGE8™

Empoderando al mundo con una solución en la que puede confiar 

Las soluciones EDGE8™ hacen accesible el futuro

Las soluciones EDGE8™ hacen accesible el futuro

Nuestras soluciones EDGE™ fueron los primeros sistemas preconectados de cableado óptico de la industria, diseñados específicamente para el entorno del centro de datos, y el valor que EDGE brinda a la industria sigue siendo demostrado: Densidad, tiempo de actividad de la red, velocidad, simplicidad y una ruta de migración clara para cumplir con los requisitos futuros... EDGE lo aborda todo. Sin embargo, los horizontes tecnológicos indican claramente que las velocidades de transmisión que van desde 4G a 400G se basarán en soluciones de conectividad de 2 u 8 fibras.

Esa es la motivación detrás de las soluciones EDGE8™. Todo el valor de nuestras soluciones EDGE originales, agregada de la escalabilidad de red superior, del rendimiento mejorado del enlace y la utilización del 100 por ciento de las fibras de un diseño de base 8.

Las soluciones EDGE8 fortalecen su centro de datos en tres áreas clave

  • Mayor utilización de activos, con menor complejidad de puentes y la eliminación de activos de cableado varados
  • Adopción de tecnología debido al 100 por ciento de utilización de fibra sin la necesidad de módulos de conversión, lo que conduce a ahorros en costos y pérdidas
  • Evitar riesgos, proporcionando una ruta simple a 40G, 100G e incluso 400G.


¿Tiene preguntas sobre su centro de datos o la tecnología de base 8? ¿No está seguro si EDGE8 es adecuado para usted? Permítanos ayudarlo a asegurarse de que su centro de datos esté listo para el futuro. 

Contáctenos

Componentes de soluciones EDGE8®

Explore nuestros componentes de soluciones EDGE8® haciendo clic en cada una de las áreas designadas para obtener más información sobre cada componente y las opciones disponibles.

Valor excepcional en todas las áreas de cableado estructurado

Artículos acerca del Data center

Implementaciones más rápidas que ahorran espacio

Ventajas del conector MTP®

Implementaciones más rápidas que ahorran espacio: ventajas del conector MTP®

Los profesionales experimentados de la industria pueden recordar los insoportables y minuciosos días de instalación y conexión de innumerables fibras, una a la vez. A medida que el número de centros de datos creció exponencialmente en la década de 2000, los diseñadores e instaladores se encargaron de administrar cientos o hasta miles de conectores con soluciones de una o dos fibras. Para acomodar el gran volumen de conectores dentro de limitaciones de espacio cada vez más estrictas, los instaladores y diseñadores se vieron obligados a crear soluciones de almacenamiento y enrutamiento más elaboradas que venían con su propio conjunto de desafíos.

 

Afortunadamente,...

Saber más

Conectividad de fibra multimodo 40G / 100G en el centro de datos

Conectividad de fibra multimodo 40G / 100G en el centro de datos

La fibra multimodo sigue siendo un medio óptico líder en el centro de datos para distancias de corto alcance de hasta 150 metros. Se están implementando cuarenta y 100G de redes troncales de fibra multimodo para facilitar las conexiones de los servidores 10G y 25G del centro de datos.

 

Por Doug Coleman
Publicado en 7 x 24 Magazine, 2018

Saber más

La economía de la ruptura portuaria (port breakout)

La economía de la ruptura portuaria (port breakout)

Las implementaciones de ruptura de puertos se han convertido en una herramienta de red popular y están impulsando la gran demanda de la industria de transceptores ópticos paralelos. Hoy en día, la ruptura de puertos se usa comúnmente para operar transceptores de óptica paralela de 40 o 100Gbps como cuatro enlaces de 10 y 25Gbps. Romper puertos paralelos es beneficioso para múltiples aplicaciones, como la construcción de redes de columna y hoja a gran escala y habilitar las redes 10 y 25G de alta densidad de hoy en día.

Saber más

Productos destacados

Herramientas y recursos