Acelera la instalación de tu centro de datos con las Soluciones Corning® GlassWorks AI™

Instala más rápido con las Soluciones Corning® GlassWorks AI™

Instala más rápido con las Soluciones Corning® GlassWorks AI™

La realidad es que, si los datos no fluyen, tu centro de datos no está generando valor. Pero con la mano de obra especializada siendo cada vez más costosa y las redes volviéndose más complejas minuto a minuto, ¿cómo puedes poner tu centro de datos en funcionamiento rápidamente? Con GlassWorks AI™ Solutions. Desde conectores que reducen errores de conexión hasta cableado preterminado que se instala hasta 4 veces más rápido, racks precargados entregados directamente al sitio y capacitación práctica, nuestro servicio integral para centros de datos con IA tiene todo lo que necesitas para reducir el estrés y obtener retorno de inversión (ROI) en un abrir y cerrar de ojos.

Las principales compañías de IA en el mundo confían en Corning para crear redes personalizadas que respondan a sus necesidades únicas. Nosotros también estamos aquí para ayudarte.

Cable Contour™ Flow: Desarrollado con fibra Corning® Contour™, este cable de cinta de alta capacidad de fibras, diseñado para entornos de alta densidad, puede separarse fácilmente con los dedos y cuenta con subunidades codificadas por color que se pueden acceder y enrutar directamente al hardware sin necesidad de refuerzo, reduciendo el tiempo de preparación de cables hasta en un 30%.

Bundled Jumpers: Estos jumpers están diseñados específicamente para responder a los complejos requerimientos de conectividad de los centros de datos impulsados por IA. Los ensamblajes de fibra preagrupados son ideales para aplicaciones punto a punto de alta densidad, ofreciendo una solución que minimiza la congestión, acelera la instalación y maximiza la eficiencia del espacio en racks y bandejas. Disponibles en configuraciones personalizables con longitudes escalonadas o uniformes, etiquetas personalizadas y recubrimientos codificados por color, los Jumpers Agrupados están diseñados para ajustarse a las necesidades en evolución de la infraestructura de IA. Descubre cómo las GlassWorks AI Solutions aportan mayor eficiencia y escalabilidad a las redes contemporáneas.

EDGE™ Rapid Connect: Esta robusta solución de cableado de alta densidad está optimizada para interconexiones completas de centros de datos hasta un 70% más rápidas que las interconexiones empalmadas tradicionales. Su agarre de tracción de 2 pulgadas permite instalar más cables en ductos existentes sin procesos ni equipos especiales.

Corning® GlassWorks AI™ resuelve los desafíos de tu centro de datos con soluciones diseñadas para maximizar la densidad.

Preguntas Frecuentes

  • ¿Qué papel juegan los ensambles preterminados en acelerar la instalación?

    Los ensambles preterminados vienen terminados de fábrica para manejar polaridad, pulido y compatibilidad de conexión, lo que simplifica la limpieza y las pruebas. Este enfoque minimiza riesgos, reduce la mano de obra y acelera el tiempo de instalación. Los ingenieros se benefician de una configuración tipo “plug-and-play” que asegura un despliegue rápido y un rendimiento consistente en redes de alta densidad.

  • ¿Existen diseños de cable específicos que reduzcan el tiempo de instalación?

    Sí. Los cables Corning con el diseño de cubierta FastAccess® Technology permiten a los instaladores retirar las cubiertas fácilmente con la mano, reduciendo el tiempo de acceso hasta en un 60% por cable. Los Ribbon Cables ofrecen una ventaja adicional al permitir la fusión masiva de 12 fibras a la vez, en comparación con la fusión de una sola fibra en cables de tubo suelto. Por ejemplo, fusionar un cable Ribbon de 1,728 fibras toma aproximadamente 19 horas, mientras que el mismo cable en tubo suelto requeriría 115 horas, mostrando un ahorro considerable de tiempo y mano de obra.

  • ¿Qué es la Flow Ribbon Technology y reduce el tiempo de instalación de cable?

    La Flow Ribbon Technology es la estructura flexible de cinta de fibra de Corning, que permite un enrutamiento sencillo en bandejas de empalme y gabinetes, combinado con empalme masivo por fusión de manera eficiente. Los cables de mayor número de fibras con esta tecnología incluyen subunidades delgadas tipo “finger-peelable” que se pueden enrutar directamente en el hardware sin necesidad de bifurcación, reduciendo el tiempo de preparación del cable hasta en un 30% y mejorando la eficiencia en la gestión de fibras.

  • ¿Cómo mejora la velocidad cambiar el orden de la instalación?

    Las instalaciones tradicionales requieren que el cableado y los equipos electrónicos se instalen de manera simultánea o secuencial. Al invertir este orden—instalando primero el cableado antes de los equipos electrónicos—los operadores de centros de datos pueden reducir traslapes y retrasos. Este cambio permite ejecutar proyectos más rápido, logrando que los sistemas estén operativos antes y acelerando los tiempos de rentabilidad.

  • ¿Cómo abordan nuestras soluciones la escasez de mano de obra durante la instalación?

    Con cables preterminados y conectores compactos, GlassWorks AI™ minimiza la necesidad de mano de obra, reduce el tiempo de instalación hasta en un 70% y simplifica los despliegues.

Acelera la instalación con nuestras soluciones para centros de datos.

Contacta hoy mismo al equipo de GlassWorks AI.

¡Gracias!

Un valioso miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo muy pronto.