Como parte del portafolio de Soluciones Corning® GlassWorks AI™, los Bundled Jumpers están diseñados para simplificar los retos únicos de conectividad en centros de datos impulsados por IA. Perfectos para aplicaciones punto a punto de alta densidad, estos conjuntos de fibras preagrupadas reducen la congestión, aceleran las instalaciones y optimizan el espacio en racks y bandejas. Disponibles en configuraciones personalizables con longitudes escalonadas o uniformes, etiquetas a medida y cubiertas de malla codificadas por color, los Bundled Jumpers están diseñados para apoyar las crecientes demandas de la infraestructura de IA. Descubre cómo las soluciones GlassWorks AI aportan eficiencia y escalabilidad a las redes modernas.
Bundled Jumpers
Bundled Jumpers
Cómo los Bundled Jumpers resuelven los retos de cableado en alta densidad
Los Bundled Jumpers se utilizan principalmente en redes de IA y HPC para conectar servidores GPU a switches InfiniBand entre racks y filas. Abordan desafíos de cableado en escenarios como conexiones servidor a switch, enlaces entre racks y conexiones entre filas. Estos conjuntos son especialmente beneficiosos en implementaciones a gran escala, donde la densidad de cables y la congestión de las rutas representan un desafío importante.
- Despliegue acelerado: Instala 4 veces más enlaces en el mismo tiempo en comparación con patch cords individuales, respondiendo a las urgentes demandas de escalabilidad de la IA.
- Uso optimizado del espacio: Los conjuntos compactos reducen la congestión en bandejas de cables y liberan espacio crítico en racks para sistemas de energía y enfriamiento.
- Diseños personalizables: Configuraciones a medida, incluidas longitudes escalonadas o uniformes, etiquetas personalizadas y cubiertas de malla codificadas por color, garantizan compatibilidad con los requisitos específicos de la IA y simplifican la gestión.
Los Bundled Jumpers son aplicables a múltiples escenarios.
Cubierta de malla de fácil uso
defaultOption: Cubierta de malla de fácil usoEl diseño ligero de malla facilita la organización y reduce la congestión.
Longitudes escalonadas
defaultOption: Longitudes escalonadasLas longitudes escalonadas a la medida aseguran un enrutamiento sin interrupciones en implementaciones de alta densidad.
Punto a punto
defaultOption: Punto a puntoLos conjuntos compactos aceleran la instalación.
Preguntas frecuentes: características clave y aplicaciones de los Jumpers Agrupados
Lee más sobre las características y aplicaciones de los jumpers agrupados en las preguntas a continuación.
-
¿Qué configuraciones están disponibles para los Jumpers Agrupados?
Los Jumpers Agrupados se adaptan a diferentes tamaños de clúster, soportando diseños pequeños (64 racks de servidores), medianos (128 racks de servidores) y grandes (256 racks de servidores).
-
¿Se pueden personalizar los Jumpers Agrupados para distintas necesidades de conexión?
Sí, pueden configurarse en forma escalonada para conexiones basadas en altura o uniformes para una distribución consistente, según los requerimientos específicos.
-
¿Qué tipos de Jumpers Agrupados están disponibles?
Los Jumpers Agrupados se ofrecen en paquetes tipo malla para aplicaciones de corta distancia y bajo peso.
-
¿Cómo mejoran la eficiencia los Jumpers Agrupados?
Las ensambladuras preagrupadas reducen el tiempo y la complejidad de instalación en comparación con los patch cords individuales tradicionales, optimizando los despliegues de alta densidad.
-
¿Cómo apoyan los Jumpers Agrupados la escalabilidad?
Diseñados para adaptarse a grandes tamaños de clúster y diferentes tasas de sobre-suscripción, permiten una expansión fluida en redes de IA y HPC.
-
¿Qué hace que los Jumpers Agrupados sean ideales para instalaciones de alta densidad?
Su diseño preagrupado reduce el tiempo de instalación, simplifica la gestión de los caminos de cableado y optimiza el uso del espacio en bandejas y racks.
-
¿Qué modos y tipos de conectores están disponibles para los Jumpers Agrupados?
Los Jumpers Agrupados están disponibles en configuraciones de fibra multimodo y monomodo, diseñados para diferentes distancias de red. Las fibras multimodo están optimizadas para conexiones de ≤ 50 m, mientras que las fibras monomodo son ideales para distancias > 50 m. Las ensambladuras se ofrecen con conectores MTP®/MPO o LC, asegurando compatibilidad con diversas infraestructuras. Ambos extremos del jumper deben usar el mismo tipo de conector (ejemplo: MTP a MTP o LC a LC) para facilitar la instalación y mantener la uniformidad.