Escalabilidad de Redes de Centros de Datos | Soluciones Corning® GlassWorks AI™ | Corning

Soluciones Escalables para Centros de Datos

Soluciones Escalables para Centros de Datos

Desde implementar las últimas GPUs hasta construir una cadena de suministro confiable, gestionar de manera efectiva cada aspecto de la escalabilidad es clave para tu negocio. GlassWorks AI™ Solutions —nuestra nueva solución integral para redes de IA— simplifica las complejidades técnicas y logísticas para que puedas aprovechar la escalabilidad a tu favor.

  • Tamaño: Para manejar el aumento sin precedentes de la densidad, seguimos reduciendo el tamaño de nuestras soluciones líderes en la industria para darte más espacio y facilidad de uso, mientras te ofrecemos la velocidad masiva y las capacidades de transmisión de datos que exige la IA.
  • Crecimiento: Desarrollamos soluciones innovadoras y personalizadas junto a otros líderes de la industria de IA, para que la escalabilidad fácil y preparada para el futuro esté integrada desde el inicio.
  • Confiabilidad y Durabilidad: Nuestra experiencia comprobada en ciencia del vidrio e ingeniería de redes, junto con nuestras capacidades globales de fabricación y diseño interno, significa que tenemos la escala y estabilidad para acompañarte de principio a fin… y a largo plazo.

Corning® GlassWorks AI™ ofrece soluciones escalables para centros de datos que resuelven los desafíos de tu infraestructura.

Supera los Desafíos con las Soluciones GlassWorks AI™

Densidad

Densidad

Maximiza la densidad sin sacrificar calidad ni facilidad de uso.

Saber más

Velocidad de Instalación

Velocidad de Instalación

Descubre conexiones de calidad diseñadas para la velocidad.

Saber más

Personalización

Personalización

Obtén lo que necesitas, cuando lo necesitas, de forma accesible.

Saber más

Preguntas Frecuentes

  • ¿Cómo se puede facilitar la escalabilidad de centros de datos de IA con tecnologías avanzadas como Hopper, Blackwell y Rubin?

    Las soluciones innovadoras de fibra óptica son clave para gestionar el aumento de densidad y complejidad en redes de IA mientras se escala con GPUs como Hopper, Blackwell y Rubin. Los cables shuffle de Corning y las cajas adaptadoras pasivas simplifican la escalabilidad al dividir eficientemente las fibras, separando entradas de 400G en 2 salidas de 200G, y conectando GPUs entre múltiples switches. Los cables de diámetro externo reducido (OD) y los conectores MMC optimizan el espacio en los racks y minimizan la congestión en los trayectos, haciendo que la expansión sea sencilla y rentable.

  • ¿Cómo se pueden agilizar las implementaciones a gran escala de centros de datos de IA?

    Los ensamblajes preterminados, cables de OD reducido y conectores MMC agilizan las instalaciones, reduciendo el tiempo y la complejidad. A medida que aumenta la densidad de la fibra por las cargas de trabajo de IA, usar cables Corning con tecnología Flow Ribbon facilita la gestión en las bandejas, la instalación y reduce el grosor del cable hasta en un 60%. Las soluciones shuffle mejoran la eficiencia del despliegue al entrelazar las fibras y mapear la polaridad para acomodar clusters de mayor tamaño.

  • ¿Cómo se pueden reducir las costosas interrupciones causadas por el port flapping?

    Los ensamblajes de fibra preterminados de alta calidad de Corning y los conectores MMC aseguran conexiones precisas que reducen el riesgo de port flapping. Las cajas adaptadoras pasivas con tecnología de circuitos ópticos flexibles ayudan a gestionar la polaridad y el enrutamiento de las fibras, eliminando errores comunes y minimizando interrupciones en redes de alta densidad.

  • ¿Cuál es la forma más rentable de reorganizar la fibra para escalar una red?

    Corning ofrece dos métodos escalables de shuffle: el reorganizado manual de fibras entre conectores y las cajas adaptadoras pasivas que usan circuitos ópticos flexibles. Estas soluciones dividen entradas de 400/800G en múltiples salidas de 200G, entrelazando eficientemente las fibras entre switches y GPUs. Los conectores más pequeños, como los MMC, reducen aún más los costos de mano de obra y espacio, asegurando una expansión rentable para redes de IA de alta densidad.

  • ¿Cómo se puede escalar un centro de datos mientras se cumplen objetivos ambientales?

    Los cables de diámetro reducido (OD) de Corning y la tecnología Flow Ribbon ayudan a reducir el uso de materiales y la huella de carbono, mientras maximizan la eficiencia del espacio. Los empaques sostenibles y los diseños de cables más ecológicos disminuyen los desechos de transporte y apoyan una expansión responsable con el medio ambiente. A medida que surgen innovaciones como la fibra multicore, se pueden lograr mayores reducciones en materiales y capas de bandejas. Además, la capacidad de fabricación regional de Corning reduce el impacto ambiental del envío.

  • ¿Cómo apoya la fabricación regional la escalabilidad de centros de datos de IA?

    Corning es un fabricante global de fibra altamente reconocido, con los recursos y experiencia necesarios en cada región para satisfacer la demanda sin precedentes de la infraestructura de IA. La fabricación regional garantiza entregas más rápidas y una cadena de suministro confiable, lo que permite ejecutar proyectos más rápido para escalar tu centro de datos de IA, además de reducir los costos de envío y el impacto ambiental.

Transforma tu centro de datos con nuestras soluciones personalizadas.

Contacta hoy mismo al equipo de GlassWorks AI.

¡Gracias!

Un valioso miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo muy pronto.