Fiber Optic Outdoor Cables

Cables para aplicaciones al aire libre

Cables para aplicaciones al aire libre

Los cables de fibra óptica para aplicaciones al aire libre están diseñados para soportar las condiciones más exigentes vistas en el exterior, desde condiciones ambientales extremas hasta fuerzas mecánicas. Estos son los cables que ve tendidos a lo largo de postes telefónicos (antena), instalados dentro de un conducto subterráneo o incluso enterrados directamente debajo del suelo. Por lo tanto, los cables para exteriores cuentan con construcciones resistentes para resistir la luz ultravioleta y las fluctuaciones de temperatura, y pueden incluir características para soportar los requisitos de instalación en exteriores.

Aplicaciones

Preguntas frecuentes sobre cables para exteriores

Preguntas frecuentes sobre cables para exteriores

¿¿Tiene preguntas sobre nuestro cable para exteriores? Tenemos algunas preguntas para ayudarlo a determinar exactamente qué tipo de cable se adapta a sus necesidades.

  • ¿Qué recuento de fibras?

    El recuento de fibra que implemente el primer día depende de la cantidad de conexiones que necesita hacer o que espera hacer en el futuro. Siempre se recomienda instalar la cantidad máxima de fibras en el espacio que tenga disponible para evitar costosas obras civiles para actualizaciones. Corning ofrece una cartera completa de cables para exteriores con recuentos de fibra que van desde una sola fibra hasta 1,728 fibras.

  • ¿Qué tipo de fibra óptica?

    Desde el escritorio hasta el océano, la fibra óptica de Corning permite las comunicaciones de voz, datos y video para satisfacer las demandas de muchas aplicaciones de red. Ya sea que necesite una pérdida ultrabaja para la transmisión de larga distancia o resistencia a la flexión para el cableado interior, la cartera de fibra óptica de Corning ofrece una gama completa de productos optimizados para una amplia gama de desafíos que enfrenta toda la red.

  • ¿Tubo suelto o cable plano?

    Los cables de tubo suelto son el diseño de cable para exteriores más comúnmente implementado, con un miembro de resistencia central, tubos de protección trenzados que contienen fibras ópticas sueltas y conteos de fibra de hasta 432 F. Esta construcción asegura la familiaridad del instalador y un rendimiento de empalme óptimo.

    En un cable plano, normalmente se encapsulan doce fibras en una matriz (o cinta) y luego se pueden apilar varias cintas para lograr el recuento de fibras requerido. Los cables de cinta ofrecen un mayor número de fibras y una mayor densidad de fibra que cualquier otro cable para exteriores en la cartera de Corning y permiten el empalme de fusión en masa para una instalación y restauración de cables más rápida.

  • ¿Qué es un micro cable?

    Los microcables son cables de tubo holgado trenzados miniaturizados que ofrecen una reducción del 50% en tamaño, 40% de reducción de peso y un 33% más de densidad de fibra por cable en comparación con los cables tradicionales de tubo holgado. Los microcables se instalan en microductos y permiten la reutilización de espacios de conductos congestionados, actualizaciones de capacidad escalables flexibles y técnicas de implementación innovadoras y rentables. Corning ahora también ofrece micro cables de alta densidad con fibra óptica de diámetro reducido, que son hasta un 60% más pequeños y un 70% más ligeros que los cables tradicionales de tubo holgado.

  • ¿Necesito un cable blindado o dieléctrico?

    La armadura se puede aplicar a un tubo suelto o cable plano para aumentar la robustez mecánica y la protección contra los roedores. Es un requisito previo cuando un cable debe enterrarse directamente en el suelo. Se debe seleccionar un cable dieléctrico (sin metal) cuando se despliega en o cerca de líneas eléctricas de alto voltaje, aunque también contamos con opciones de blindaje dieléctrico disponibles.

  • ¿Necesito un cable relleno de gel o sin gel (seco)?

    Tradicionalmente, el gel se usaba dentro de los tubos de protección para proteger las fibras de la humedad, pero gracias a los avances en la tecnología de bloqueo de agua de los cables este elemento desordenado ahora se puede eliminar. Sin necesidad de limpiar el gel de las fibras antes de empalmar, los cables sin gel permiten una preparación de empalme rápida y eficiente y generan ahorros de costos mediante la eliminación de los consumibles de limpieza.