Duct Cables | Corning

Cables de conductos

Cables de conductos

Los conductos ofrecen un entorno altamente protector para cables de fibra óptica. Por lo general, están enterrados, y luego los cables son soplados por aire, inyectados, tirados o empujados hacia el conducto.

¿Ya sabes lo que estás buscando?

¿Ya sabes lo que estás buscando? Visita todos nuestros cables para exteriores aquí.

Ver ahora

Cables tubo holgado ALTOS®

El diseño de cable dieléctrico para exteriores más comúnmente implementado, con conteos de fibra de 2 a 288 fibras y hasta 432 fibras para relleno de gel. Los cables de tubos sueltos se pueden soplar, inyectar o tirar hacia un conducto o conducto que protegerá el cable durante su vida útil instalada. Los cables dieléctricos de tubo suelto son adecuados para instalaciones aéreas y de conductos amarrados.

Hoja de especificaciones Sin-gel>
Hoja de especificaciones lleno de gel>

Cables ALTOS® Ribbon

Se trenzan 72, 144 o 288 fibras por tubo alrededor de un miembro central que permite el acceso aislado a tubos individuales y pilas de cintas para empalmes de fusión en masa. La fibra cuenta de 288 a 1728 fibras.

Hoja de especificaciones >

Cables sin gel SST-Ribbon™

Conteos de 12 a 864 fibras. 12 fibras están dispuestas en una cinta, lo que permite un empalme rápido de fusión en masa. Estos cables cuentan con una armadura de cinta de acero para que puedan instalarse directamente en el suelo sin el uso de un conducto o ducto de protección.

Hoja de especificaciones>

Tenga en cuenta que las imágenes no están a escala.