Cables de detección distribuidos

Cables de detección distribuidos

Cables de detección distribuidos

Trabaja inteligentemente, no más duro

Nuestros cables detectables proporcionan un monitoreo optimizado de la infraestructura crítica de su entorno hostil. La detección distribuida es una tecnología que permite mediciones continuas a lo largo de todo el cable de fibra óptica. Como resultado, los estímulos externos en el cable, como los cambios de temperatura y presión, sonido, tensión y vibración pueden detectarse y ubicarse en cualquier posición a lo largo del cable. Y debido a que la detección distribuida se realiza en tiempo real, los problemas potenciales se pueden identificar y mitigar antes de que se conviertan en problemas reales.

Las características y beneficios clave de nuestro cable de detección distribuida incluyen:

Diseño compacto y resistente: diseño de cable altamente robusto para confiabilidad en condiciones adversas sin compensación de sensibilidad

Rendimiento de detección líder en su clase: el diseño innovador del cable mejora y amplifica la señal del sensor, proporcionando un rendimiento operativo muy superior al de los diseños tradicionales de cable de telecomunicaciones

Opciones de diseño flexibles: elección de materiales para elementos de resistencia y propiedades de fibra que dependen de los requisitos de la aplicación

Ligero y sensible: a 14,9 kg/km, estos cables son ligeros, resistentes y fáciles de desplegar responden rápidamente a estímulos externos

Varias opciones de embalaje y longitudes largas disponibles (por ejemplo,> 10 km) para una variedad de métodos de instalación

 

Especificaciones

¿Necesitas más información?

Haga clic en el enlace a continuación para contactarnos y obtener más información sobre el cable de detección distribuido

 

Contáctenos

Cables de detección distribuidos en entornos industriales

Cables de detección distribuidos en entornos industriales

Las redes actuales son más exigentes que nunca: siempre activas, siempre confiables y sin tiempo de inactividad, independientemente de la aplicación o del entorno. En lugar de responder a los problemas una vez que ocurren, los propietarios y operadores buscan formas de administrar proactivamente su infraestructura. ¿Cómo se pueden detectar y abordar los problemas antes de que sucedan, para garantizar la fiabilidad y eliminar el tiempo de inactividad?

Imagine poder detectar de forma continua, precisa y en tiempo real pequeños cambios acústicos, de temperatura y/o de deformación en cualquier lugar a lo largo de un cable óptico en el entorno externo de la planta. Y dependiendo de la unidad de interrogación o fuente de láser utilizada, podría tener la capacidad de detectar varios eventos ambientales a distancias de unos a decenas de kilómetros de distancia, con un gran número de sensores distribuidos "virtuales" a lo largo del camino. Esto es posible utilizando fibra óptica como medio de detección intrínseco.

Conocer más