ALTOS® Cables

Cables de tubo holgado ALTOS®

Cables de tubo holgado ALTOS®

Los cables Corning ALTOS® proporcionan un rendimiento estable en un amplio rango de temperaturas y son compatibles con cualquier fibra óptica de grado de telecomunicaciones.

 

NUEVA INNOVACIÓN

Cambia la forma de instalar el cable de la planta exterior

Cambia la forma de instalar el cable de la planta exterior

Durante casi 30 años, los instaladores han estado utilizando las mismas técnicas para acceder a los cables externos de la planta:

  • La cubierta externa debe abrirse con herramientas afiladas, Ej. una cuchilla de gancho
  • Se requiere un cordón de rasgado para quitar la cubierta a la longitud requerida
  • Las carpetas deben ser removidas

¿Sabías que hay una mejor manera? Nuestra tecnología FastAccess® — Un diseño innovador de cubierta de cable que se utiliza para unir la construcción del cable a través del proceso de fabricación que cambiará para siempre la forma en que accede al extremo de un cable externo de la planta.

Nuestro cable de tubo holgado ALTOS® con tecnología FastAccess®:

  • Cuenta con una cubierta de cable fácil de despegar
  • Reduce el tiempo de acceso en promedio en un 50%
  • Reduce el riesgo general de daño para el instalador y las fibras

La tecnología patentada binderless* FastAccess de Corning se refiere a la combinación de una cubierta de tecnología Corning FastAccess con una tecnología innovadora utilizada para unir la construcción del cable a través del proceso de fabricación, eliminando el uso de hilos aglutinantes y cintas de bloqueo de agua.

Nuestro cable de tubo suelto ALTOS® con tecnología binderless FastAccess®:

  • Elimina el uso de hilos aglutinantes y cintas de bloqueo de agua
  • Presenta materiales amigables, hinchables con agua
  • No requiere limpieza

Lo mejor de todo es que esta tecnología permite al instalador despegar eficazmente la cubierta del cable sin el uso de herramientas afiladas, lo que reduce el tiempo de acceso en un 70 por ciento en promedio y reduce drásticamente el riesgo general de daño al instalador o las fibras dentro del cable.

Y hay más. Por lo general, debe cortar las carpetas muchas veces para retirarlas del cable, lo que puede convertirse en un problema cuando las carpetas se agrupan durante la preparación. Nuestro diseño utiliza una funda de plástico delgada y protectora que se quita con la cubierta del cable.

Cables de tubo holgado ALTOS con tecnología binderless FastAccess™: el rendimiento, la protección y la resistencia que espera de nuestros cables ALTOS, con tecnología adicional para facilitar su trabajo.

Cable de tubo holgado ALTOS® Lite con tecnología FastAccess®

¡Ahora, Corning continúa con la "Evolución de lo fácil" llevando esta tecnología de cable aún más lejos! Nos complace anunciar el lanzamiento de nuestro primer cable blindado que utiliza nuestra tecnología FastAccess® y la protección del núcleo de película delgada, los cables de tubo holgado ALTOS® Lite con tecnología FastAccess®. El diseño general del cable es similar a la versión dieléctrica y ofrece al cliente muchos de los mismos beneficios. El principal cambio para nuestros clientes es que hemos eliminado el uso de un cordón de corte para acceder a la chaqueta y la armadura. El cliente puede usar la función FastAccess para quitar la cubierta del cable y luego simplemente pasar el cable a través de la armadura para acceder al núcleo del cable. Esto es posible debido a la nueva protección de película delgada alrededor del núcleo del cable que evita cualquier daño a medida que el núcleo atraviesa la armadura. El cliente puede quitar fácilmente la película delgada con un cordón de rasgado fácil de acceder. Al utilizar este nuevo proceso de acceso, el cliente puede reducir los tiempos de acceso al cable hasta en un 60%, todo con un proceso menos arriesgado que no requiere herramientas afiladas. Al igual que con la versión dieléctrica, la cinta de bloqueo de agua se ha eliminado y se ha reemplazado con el polvo de bloqueo de agua igualmente eficaz.

 

La evolución del cable de tubo holgado ALTOS®

*La tecnología patentada binderless FastAccess de Corning se refiere a la combinación de una cubierta de tecnología Corning FastAccess con una tecnología innovadora utilizada para unir la construcción de cables a través del proceso de fabricación, eliminando el uso de hilos aglutinantes y cintas de bloqueo de agu

Centro de recursos

Contáctenos

Para recibir asistencia rápida, complete el formulario a continuación y uno de nuestros representantes se comunicará con usted en breve.

¡Gracias!

Gracias por contactarnos. Un representante de Corning se comunicará con usted en breve. Si necesita asistencia inmediata, comuníquese con nuestra línea de servicio al cliente al +1 800-743-2675.