Microduct Cable | Corning

Cables de microductos

Cables de microductos

Los microductos son conductos de plástico miniaturizados que subdividen el espacio del conducto interno en compartimentos más pequeños en los que se pueden instalar microcables soplando, inyectando o empujando.

¿Ya sabes lo que estás buscando?

¿Ya sabes lo que estás buscando? Visita todos nuestros cables para exteriores aquí.

Ver ahora

Cable MiniXtend® con tecnología Binderless FastAccess®

Un cable de tubo suelto miniaturizado totalmente dieléctrico diseñado para aplicaciones de microductos. Con una densidad de fibra líder en la industria y una innovadora funda FastAccess® Technology para un acceso de cable hasta un 70 por ciento más rápido. Disponible con recuentos de fibra de 12 a 144 fibras.

Hoja de especificaciones>

Tenga en cuenta que las imágenes no están a escala.

Cable MiniXtend® HD

Microcables de alta densidad que son un 60 por ciento más pequeños y un 70 por ciento más livianos que los cables de tubo suelto ALTOS® de Corning y un 20 por ciento más pequeños que los cables MiniXtend® estándar de Corning. Con fibra Corning® SMF-28® Ultra 200 y disponible con conteos de fibra de 144 a 288 fibras.

Hoja de especificaciones>