Aerial Cable | Corning

Cables aéreos

Cables aéreos

Los cables aéreos se suspenden de postes o pilones o se montan en edificios. Algunos son auto-soportados y no requieren cables de mensajería separados entre los postes para soportar el peso del cable.

¿Ya sabes lo que estás buscando?

¿Ya sabes lo que estás buscando? Visita todos nuestros cables para exteriores aquí.

Ver ahora

Cable tubo holgado ALTOS®

El diseño de cable dieléctrico para exteriores más comúnmente implementado, con conteos de fibra de 2 a 288 fibras y hasta 432 fibras para relleno de gel. Los cables dieléctricos de tubo holgado son adecuados para instalaciones aéreas y de conductos amarrados.

Hoja de especificaciones Sin-gel>

Hoja de especificaciones Llena de gel>

Cable ADSS - Auto-soportados totalmente dieléctrico

Diseño completamente libre de metales con recuentos de fibras de 12 a 288 fibras, adecuado para el despliegue cerca de líneas de alta tensión en tramos largos. Estos cables se pueden instalar en tramos cortos entre postes aéreos sin un mensajero separado sobre el cual se pueda conectar el cable óptico. También disponible en tramos de longitud media y larga.

Hoja de especificaciones>

Cable ALTOS® Figura-8

Diseño exclusivo con recuentos de fibra de 12 a 288 fibras, con un mensajero de acero para una instalación rápida, fácil y en un solo paso en postes e infraestructura de edificios en tramos cortos. Estos cables no son adecuados para el despliegue cerca de líneas de alta tensión.

Hoja de especificaciones>

Cables Ribbon ALTOS®

Se trenzan 72, 144 o 288 fibras por tubo alrededor de un miembro central que permite el acceso aislado a tubos individuales y pilas de cintas para empalmes de fusión en masa. La fibra cuenta de 288 a 1728 fibras.

Hoja de especificaciones>

Cables sin gel SST-Ribbon™

Conteos de 12 a 864 fibras. 12 fibras están dispuestas en una cinta, lo que permite un empalme rápido de fusión en masa. Estos cables cuentan con una armadura de cinta de acero para que puedan instalarse directamente en el suelo sin el uso de un conducto o conducto de protección.

Hoja de especificaciones>

Please note that images are not to scale.