MiniXtend® Cable Solutions | HD Cable Solution Corning

Cables MiniXtend®

Cables MiniXtend®

El cable MiniXtend® de Corning resuelve la demanda de la capacidad de ancho de banda ilimitada de hoy y aborda la creciente congestión de los conductos de red.

Diseñados para la instalación en sistemas de microductos que utilizan métodos de instalación asistidos por aire, los cables MiniXtend son hasta un 50 por ciento más pequeños que los cables de tubo suelto estándar y ofrecen altos recuentos de fibra en una huella de diámetro de cable pequeño.

Nuestras innovadoras soluciones de microcableado óptico incluyen cables MiniXtend y MiniXtend HD, ambos con tecnología FastAccess® binderless*.

El cable MiniXtend está disponible en conteos de fibra de 12 a 144 y presenta fibra Ultra Corning® SMF-28®. El cable MiniXtend HD, nuestro micro cable de mayor densidad, cuenta con fibra Corning® SMF-28® Ultra 200 y ofrece recuentos de fibra de hasta 432. El cable MiniXtend HD es hasta un 20 por ciento más pequeño que los microcables estándar.

Nuestra tecnología FastAccess® binderless que ahorra tiempo, elimina el uso de hilos aglutinantes de bloqueo de agua y cintas de bloqueo de agua, permite un acceso de cable hasta un 70 por ciento más rápido y reduce el riesgo de daños en el tubo de protección.

Cuando se trata de la solución optimizada de emparejamiento de cierres y MiniXtend, el cierre BPEO es ideal. Diseñados para ser flexibles para usted al acceder al cable en el campo y disponibles en una variedad de tamaños, se pueden implementar por encima del nivel (poste, fachada) o por debajo del nivel (boca de inspección, agujero de mano.)

Visite nuestro catálogo para obtener más información sobre el cable MiniXtend o el cable MiniXtend HD, ambos con tecnología FastAccess® binderless *.

El micro cable es pequeño, ¡pero los beneficios son enormes!

Aprende cómo acelerar el despliegue de redes ópticas, mejorar la eficiencia laboral y aumentar la densidad en conductos congestionados con microcables. Descarga nuestra Guía de Soluciones MicroTechnology para obtener una visión general de los componentes clave, las últimas innovaciones y las técnicas de implementación más efectivas.

Descargar

Cables más pequeños, mayores posibilidades.

Centro de recursos MiniXtend®

*La tecnología Binderless FastAccess de Corning se refiere a la combinación de una chaqueta innovadora con tecnología de punta utilizada para unir la construcción de cables a través del proceso de fabricación, eliminando el uso de hilos aglutinantes y cintas que bloquean el agua.