Direct Buried Fiber Optic Cables | Corning

Cables diractamente enterrados

Cables diractamente enterrados

En ausencia de infraestructura de conductos, los cables se pueden enterrar directamente en el suelo en una zanja o utilizando un arado vibratorio.

¿Ya sabes lo que estás buscando?

¿Ya sabes lo que estás buscando? Visita todos nuestros cables para exteriores aquí.

Ver ahora

Cable tubo holgado ALTOS® Lite™

El diseño de cable blindado para exteriores más comúnmente implementado, con recuentos de fibras de 2 a 288 fibras y hasta 432 fibras para relleno de gel. Estos cables cuentan con una armadura de cinta de acero para que puedan instalarse directamente en el suelo sin el uso de un conducto o conducto de protección.

Hoja de especificaciones Sin-gel>
Hoja de especificaciones llena de gel>

Cable ALTOS® ribbon

Se trenzan 72, 144 o 288 fibras por tubo alrededor de un miembro central que permite el acceso aislado a tubos individuales y pilas de cintas para empalmes de fusión en masa. La fibra cuenta de 288 a 1728 fibras.

Hoja de especificaciones>

Cables sin gel SST-Ribbon™

Disponibles en conteos de 12 a 864 fibras. 12 fibras están dispuestas en una cinta, lo que permite un empalme rápido de fusión en masa. Estos cables cuentan con una armadura de cinta de acero para que puedan instalarse directamente en el suelo sin el uso de un conducto o conducto de protección.

Hoja de especificaciones>

Tenga en cuenta que las imágenes no están a escala.