RocketRibbon Cable

Cables de densidad extrema RocketRibbon®

Cables de densidad extrema RocketRibbon®

La solución de cableado de densidad extrema de Corning fue desarrollada para satisfacer la demanda actual de la mayor capacidad de ancho de banda en una instalación de ductos. RocketRibbon proporciona una densidad líder en la industria que proporciona el doble del recuento de fibra en aproximadamente la misma huella del tubo central existente y los cables de diseño de tubo de cinta trenzado. Rocket Ribbon es especialmente adecuado para aplicaciones de interconexión de centros de datos y otras necesidades de redes emergentes, como 5G, donde la alta disponibilidad de fibra es crítica. Además, nuestras soluciones de emparejamiento optimizadas para la familia de cierre de empalme de fibra óptica 2178 son ideales para nuestros cables RocketRibbon, ya que proporcionan una excelente flexibilidad del sistema y una protección confiable para implementaciones de brownfield y greenfield, diseños inteligentes para facilitar su trabajo y características para satisfacer las demandas de la red.

Ventajas e instalación de RocketRibbon

Al desarrollar este cable, Corning realizó una extensa investigación de la voz del cliente para determinar qué era lo que les importaba. Estaba claro que el manejo del cable, el acceso y la instalación eran factores importantes, además de la densidad extrema en un espacio reducido.

Esto dio como resultado un diseño de cable revolucionario que proporciona un tiempo de instalación hasta un 30% más rápido en comparación con otros cables de alto conteo de fibra.

Nuestros cables de densidad extrema RocketRibbon:

  • Están disponibles en recuentos de fibra de 1728F y 3456F en un espacio reducido
  • Utilice un diseño de bloqueo de agua completamente libre de gel que elimina la limpieza adicional de fibra
  • Diseño de cinta probado que está estandarizado en todo el mundo
  • Presenta un diseño de subunidad completamente nuevo que permite 288F en un paquete pequeño y flexibl

Ver todos los videos de instalación de RocketRibbon >

Una mirada más cercana a nuestro nuevo diseño de subunidad

  • Cada pila de 288 fibras está contenida dentro de una subunidad extruida sin gel coloreada
  • Las subunidades se pueden enrutar directamente a las bandejas de empalme y al hardware
  • Las subunidades se pueden pelar con los dedos, lo que permite el acceso instantáneo a las pilas de cintas
  • Las cintas 24 F se pueden dividir rápida y fácilmente, listas para empalmes de fusión en masa
  • La cinta hinchable en agua protege las subunidades y las pilas de cintas contra la humedad