Fiber Optic Cable | Fiber Optic Cabling Technology | Corning

Con una amplia gama de soluciones de cable de fibra óptica de extremo a extremo para redes de comunicación, Corning Optical Communications forma la red troncal que conecta a empresas, hogares y personas de todo el mundo.

La primera consideración con el cable de fibra óptica es el ambiente de la instalación

Cables externos

Cables para exteriores

Cables para exteriores

Los cables para aplicaciones en exteriores están diseñados para resistir las condiciones más exigentes que se ven en el exterior, desde extremos ambientales hasta fuerzas mecánicas. Por lo tanto, los cables para exteriores presentan construcciones resistentes para resistir la luz ultravioleta y las fluctuaciones de temperatura, y pueden incluir características para soportar los requisitos de instalación en exteriores.

Los cables para aplicaciones en exteriores están diseñados para resistir las condiciones más exigentes que se ven en el exterior, desde extremos ambientales hasta fuerzas mecánicas.

Cables internos/externos

Cables para interior/exterior

Cables para interior/exterior

Estos son cables diseñados para cumplir con el ambiente riguroso del exterior, pero también pueden enrutarse en interiores, donde también se aplican los requisitos de clasificación de llama. Este tipo de cable elimina la necesidad de un "empalme de transición" a un cable con clasificación interior cuando se pasa un cable exterior al edificio.

Estos son cables diseñados para cumplir con el ambiente riguroso del exterior, pero también pueden enrutarse en interiores, donde también se aplican los requisitos de clasificación de llama.

Cables internos

Cables para interiores

Cables para interiores

Estos cables se usan exclusivamente dentro de los edificios y deben tener una cubierta ignífuga para adaptarse a este propósito. Se pueden desplegar en ductos (conductos) o bandejas de cables.

Estos cables se usan exclusivamente dentro de los edificios y deben tener una cubierta ignífuga para adaptarse a este propósito. Se pueden desplegar en ductos (conductos) o bandejas de cables.

Producto Destacado

Cables MiniXtend: la solución de microcables de Corning

Cables MiniXtend

La solución de microcableado de Corning resuelve la demanda de la capacidad de ancho de banda ilimitada de hoy y aborda la creciente congestión de los conductos de red.

Diseñados para la instalación en sistemas de microductos que utilizan métodos de instalación asistidos por aire, los cables MiniXtend® de Corning son hasta un 50 por ciento más pequeños que los cables de tubo suelto estándar y ofrecen altos conteos de fibra en una huella de diámetro de cable pequeño.

Las innovadoras soluciones de microcableado óptico de Corning incluyen lo siguiente:

El cable MiniXtend HD es nuestro micro cable de mayor densidad con fibra Corning® SMF-28® Ultra 200 y ofrece recuentos de fibra de hasta 288 fibras. Nuestro cable MiniXtend HD es hasta un 20 por ciento más pequeño que los microcables estándar.

El cable MiniXtend con tecnología Binderless* FastAccess® tiene las mismas dimensiones y número de fibras (12-144 fibras) que el cable MiniXtend original, pero también cuenta con nuestra tecnología FastAccess Binderless* que ahorra tiempo. Esta innovadora innovación en el diseño de cables elimina el uso de hilos aglutinantes y de bloqueo de agua y cintas de bloqueo de agua y permite un acceso de cable hasta un 70 por ciento más rápido y un menor riesgo de daños en el tubo de protección.

 

Saber más

*La tecnología binderless FastAccess® patentada de Corning se refiere a la combinación de una cubierta de tecnología Corning FastAccess con una tecnología innovadora utilizada para unir la construcción del cable a través del proceso de fabricación, eliminando el uso de hilos aglutinantes y cintas de bloqueo de agua para acelerar y eliminar el riesgo del procedimiento de acceso al cable.