ADME/Tox 研究の完了まで
1992年の設立以来、コーニングは、薬物動態(ADME)研究チームのヘルパーまたは事実上のパートナーとなって、創薬および前臨床のゴールに到達するサポートの準備が整っています。
- あらゆる種類のADME/Toxサービス:透過性、薬物吸収、および輸送から薬物代謝にいたるまで、コーニングのサービスは包括的なADME/Tox研究のニーズを完全にサポートします。
- 成功を収めてきた長い実績:Corning Gentestの受託研究チームは、20年以上にわたって、in vitro 薬物間相互作用研究のデザインや実行の成功に携わり、世界中の多くの先進的な医薬品メーカーやバイオ企業による何百という医薬品の発見や開発プログラムを支えてきました。
- 熟練の研究ディレクター:コーニングのサイエンティストは、薬物吸収、トランスポーター、代謝、誘導、毒性および業界/規制ガイダンスの各分野の専門家です。十分な情報に基づく意思決定を進めるお手伝いをします。
- 規制ガイダンスに準拠:研究デザインは、規制当局の最新の基準に準拠して常に更新されます。そのため、FDA、EMA、MHLW-PWDA 日本の厚生労働省-PMDAへの申請時に正しいデータを確実に提出できます。
- 優れた品質:すべてのサービスがコーニングのGLPに適合し、ISO 9001認証を受けた研究室で行われます。コーニングは、正確かつ再現性のあるデータと、当局への申請に適した報告書の作成に力をお貸しします。
- カスタマイズ:コーニングの標準プロトコールを変更して適用する場合でも、お客様のプロトコールに合わせて適用する場合でも、コーニングには、お客様の特定ニーズを満たすカスタムマイズされたソリューションの提供に必要な専門知識があります。