Whitepaperのダウンロード
さまざまな種類の幹細胞が治療応用に向けて研究されており、その臨床応用への進捗状況はそれぞれ異なります。中でも、間葉系幹細胞/間質細胞(MSC)は他の万能性や多能性幹細胞種を凌駕し、進歩を遂げています。MSCの複雑な生体内微小環境を考慮すると、治療用細胞に付随する適切な条件を維持するための綿密な検討が必要です。
新しいWhitepaperでは、当社のフィールドアプリケーションサイエンティストが:
- MSCを用いた治療に関する細胞製造プロセス開発に関する知見を共有
- MSCの分離における一般的な方法と、MSCの生産における考慮点を解説
- 培地の選択、表面化学、および細胞拡大技術を探索し、cGMP製造に関する考慮事項の探索
- 学術研究者およびトランスレーショナル研究者、ならびにMSC(間葉系幹細胞)を用いた医薬品開発の限界を突破するバイオテクノロジー企業や製薬企業との協業を通じて得た知見に関するケーススタディも含まれています。
ご請求ありがとうございます。
この度は、Whitepaperをご請求いただきありがとうございます。以下のリンクからダウンロードしてください。
Whitepaperは、フォームに入力されたEメールアドレスにも送信されます。