オルガノイドを扱うのは難しいと思われがちですが、そうである必要はありません。このe-bookでは、基礎生物学、疾患モデリング、創薬、個別化医療、再生医療などの研究における効率的なオルガノイド形成と成長のプロセスについて説明します。本e-bookでインタビューした専門家は、具体的な用途まで掘り下げ、オルガノイドからどのように必要なデータを得たかを明らかにしています。
本e-bookで扱うトピックは以下の通りです。
- アプリケーションに応じた高品質なオルガノイドを作製する方法
- オルガノイドを扱う上での課題を克服するためのヒント
- 生物学の基礎から様々な疾患への応用まで、オルガノイドで研究することのメリット
オルガノイドを利用した研究を拡大・向上させ、研究成果を加速させるために欠かせないこのリソースを、今すぐご利用ください。