灌流細胞培養プロセスは、in vivo条件での自然な体液の流れを模倣します。新鮮な培地が流入し、使用済み培地や副生成物が排出されます。ローラーボトルや多層型容器などの静置培養方式とは異なり、灌流細胞培養は、設置スペースと変動性を最小限に抑え、結果として担当する人員数も抑えつつ、大スケールの接着培養を実現できます。
こうした利点のおかげで、研究者にとっては、細胞・遺伝子治療領域で高まっているバイオプロセス需要に対応しやすくなります。特に、費用対効果を損なわずに前臨床試験から後期臨床試験まで、研究のスケール変更の可能性を模索している研究現場にはメリットがあります。
しかし、Corning® CellCube®システムのような灌流環境に切り替えるタイミングは、どう判断すればいいのでしょうか。そこでコーニングのシニアバイオプロセスアプリケーションサイエンティストであるAnn Rossi Bilodeau博士と、アシスタントバイオプロセスプロダクトラインマネージャーであるJacqueline Dokko氏に、研究者が押さえておくべき点を聞いてみました。