Essential Considerations for Selecting Basic Lab Equipment

リキッドハンドリングは、実験作業に不可欠な要素であり、特にPCRやシーケンシング、細胞培養、創薬、ワクチン製造、診断などの作業に欠かせません。信頼の置けるリキッドハンドリング製品を選べば、実験に専念できる時間が増え、基本的な実験用品に関して悩む時間が少なくなります。

コーニングは、ピペットやチップ、チューブ、ボトル、ガラス器具、フラスコ、凍結保存用消耗品に始まり、先進的な培養ツールやバイオプロダクションツールに至るまで、高い信頼性と圧倒的な品質を誇る実験用必需品の提供にコミットしています。Corning® ブランドは、世界各地の100,000か所の研究室に、数十年にもわたって信頼されてきた製品を供給していることに加え、革新的な製品の開発に絶えず取り組み、最先端の研究での需要に対応しています。

コーニングの開発チームは、お客様が自信をもって実験に専念できるように、絶えず学び、成長し、投資を行い、改善に力を注いでいます。今回は、品質、ノウハウ、サステナビリティでのコーニングの優位性、及びこのような理想的状況からどのようにして最高水準の実験用品が生まれるのかという点にスポットライトを当ててみました。

自動化ツールの活用

リキッドハンドリングやサンプル操作を含めた多数の標準的な実験作業は、自動化により効率化されています。しかし、これらの同じ手法において、精密に設計され、安定的に製造される実験用チップのニーズも高まってきました。コーニングは、あらゆる主要な自動化プラットフォーム向けの高品質のチップ製造を専門に手がけており、他のどのアフターマーケット・メーカーよりも多くの種類のチップを常に提供しています。

Axygen® オートメーションチップは、正確で精密なサンプル注入に必要な仕様に合わせて製造されています。Axygen チップは、コーニングのプロセス制御装置と一体化した高品質金型で製造されるため、完全な互換性と一貫したフィット感が保証されています。元になる金型は、高信頼・高品質なものづくりの経験豊富な社内エンジニアのエキスパートチームが設計から製造まで担当しています。

クリーンな最先端製造施設では、コンピュータ監視の下、組み立て工程が自動化され、さらに経験豊富な担当者のサポートにより、コンタミネーションや欠陥がないチップ製造を確実に実現しています。すべてのオートメーションチップ新製品は、発売前に必ずお客様の施設で適切に機能することが検証されます。

コーニングの製品が、すべて最高の品質基準に沿って製造されていることも、一貫した結果を導く一助となっています。リキッドハンドリングツールは、RNA分解酵素(RNase)、DNA分解酵素(DNase)、ヒトゲノムDNA(gDNA)フリー、ノンパイロジェニックです。

Axygen オートメーションチップは、クリアまたは伝導性黒色のポリプロピレン製で、チップフォーマットには96と384があります。オートメーションチップを含む製品の総合カタログは、Axygen Product Selection Guideをご覧ください。

PCR製品の選定

コーニングの広範なAxygen PCR製品ラインナップは、スタンダードPCR、グラジエントPCR、リアルタイムPCRの各アプリケーションに特化した設計となっています。チューブ、ストリップチューブ、プレートの壁はいずれも超薄型で、効率的な熱伝達、サイクルタイムの短縮、実験結果の一貫性向上を実現します。0.2 mLチューブ、ストリップチューブ、96ウェルプレートは、サーマルサイクラーの蓋からの効率的な熱伝達に適したドームキャップ、ラベリングやピアシングが容易なフラットキャップで密閉できます。MaxyClear フラットキャップストリップは、光線透過率が標準ストリップキャップより高く、蛍光PCR、発光PCR、リアルタイムPCRのアプリケーションに理想的です。

PCR-384-CPCR-384M2-Cなど、ハイスループットの384ウェルPCRマイクロプレートは、バーコード付きで、主要なサーマルサイクラー、リキッドハンドラー、シークエンサーと互換性があります。Axygen RIGIPLATE™ PCRプレートは、加温冷却サイクルを何度も繰り返してもフラットさを維持するように設計されています。

プレートのシーリングと保管の評価

96ウェルと384ウェルのマイクロプレートの場合、Axygen AxyMatsは、長期・短期のサンプル保存、ハイスループットスクリーニング、PCRを対象に設計されたシーリングマットです。このマットは、材料に研究グレードのシリコンを使っているため、オートクレーブで滅菌して再利用でき、氷点下環境でも機能を発揮します。AxyMatsは、シリンジの針を刺しても自動的にリシールされるため、自動プロセスに最適です。Axygen ImpermaMats は、ジメチルスルホキシド(DMSO)など強い溶媒の使用に適した化学耐性ラインのシーリングマットです。

また、Axygenには、使いやすく経済性に優れた粘着フィルム、アルミ箔、マイクロプレートの熱放出オプションもあります。光学的に透明性が求められる場合、感圧型のUltra Clearフィルムの使用をご検討ください。

基本的な実験用品の上手な選び方

Axygenブランドの他の実験用必需品には、ディープウェル/アッセイプレート試薬リザーバーシングルチャンネルピペッター、マルチチャンネルピペッターピペットチップマイクロチューブなどがあります。Axygenの実験機器としては、ゲルドキュメンテーションシステム、水平ゲルボックス、電源、MaxyGene II サーマルサイクラー、PlateMax® 半自動プレートシーラー、Axyspin 冷却微量遠心機、Axyspin ミニプレートスピナー遠心機があります(国内未発売)。こうした製品も厳格な基準に沿って設計・製造されており、お客様の研究目標の達成を支援します。

詳細は、Axygen Product Selection Guideをご覧ください。また、コーニング カスタマーサポートエキスパートも、お客様の具体的なニーズに最適な実験機器・消耗品の選択に関するご相談を承っています。

基本的な実験用品は、ライフサイエンスの作業に欠かせません。そこで、信頼の置けるパートナーが手がける高品質の製品を選定することが大切です。そこにコーニングの強みがあります。