Guillaume Churlaud博士率いるチームは、間葉系間質細胞(MSC)や制御性T細胞、CAR-T細胞、NK細胞、その他の先端医療医薬品(ATMP)などの細胞・遺伝子治療薬を製造しています。MEARY Centerで製造するATMPは、すべて臨床試験の第I相試験、第II相試験で使用されます。ここで製造される新しい細胞治療薬や新しい遺伝子治療薬は、自己免疫疾患、血液疾患、心疾患などの疾患に苦しむ患者の治療に用いられます。
MEARY Centerは、パリ大学病院コンソーシアムで細胞・遺伝子治療を担う中核施設です。AP-HP(パリ公立病院連合、www.centremeary.aphp.fr)に属する39の有力大学病院向けに、ATMPの製造を専門に手がけています。パリ中心部のサン・ルイ病院内に設置された同センターは、患者、研究、革新的な治療法を結びつけるエコシステムに組み込まれています。MEARY Centerは、アカデミア、バイオテック企業、製薬会社など、幅広い共同研究機関と連携しています。
サン・ルイ病院(フランス・パリ)ミアリー研究所のシニア品質管理担当のGuillaume Churlaud博士は、MEARY Center内の品質管理研究室の薬剤師です。パリの病院連合のバイオ治療薬分野のトレーニングを受けたほか、ピティエ・サルペトリエール病院(パリ)のバイオ治療薬臨床試験センターのトレーニングも修了しています。10年以上前から造血幹細胞やATMPの開発・品質管理に携わっています。免疫学の博士号を持っており、細胞・遺伝子治療の基礎研究やトランスレーショナルリサーチに関する高度な専門知識があります。
Guillaume Churlaud博士のインタビューの模様の動画をご覧ください。またインタビュー内容を書き起こした記事もご覧いただけます。