Corning® マトリゲル基底膜マトリックスの保存方法
本ページの情報は、Corning マトリゲル基底膜マトリックス よくある質問と回答およびCorning Matrigel Matrix(CLS-047)のCorning Matrigel Matrixに関するQ&Aの内容に加筆・編集したものです。
-
Corning マトリゲル基底膜マトリックスは、凍結・融解を繰り返した後でも使用できますか?
凍結・融解サイクルは最小限にすることをお勧めします。バイアルを最初に融解した時に小分けして、-20℃または-70℃のフリーザーで保管してください。
-
融解後/希釈後のCorning マトリゲル基底膜マトリックスを4 ℃で保存してもよいですか?
融解後/希釈後のマトリゲル基底膜マトリックスを4 ℃で長期間保存することはお勧めしません。
お問い合わせ