Corning マトリゲル基底膜マトリックスの組成・含有物
本ページの情報は、Corning マトリゲル基底膜マトリックス よくある質問と回答およびCorning Matrigel Matrix(CLS-047)のCorning Matrigel Matrixに関するQ&Aの内容に加筆・編集したものです。
-
Corning マトリゲル基底膜マトリックスとはなんですか?
Corning マトリゲル基底膜マトリックスは、細胞外基質タンパク質に富むEngelbreth-Holm-Swarm(EHS)マウス肉腫から抽出した再構成基底膜調製品です。ラミニン約60%、コラーゲンIV約30%、エンタクチン約8%を含みます。エンタクチンは、ラミニンやコラーゲンIVと相互作用する架橋分子で、細胞外基質分子の構造形成に寄与しています。また、Corning マトリゲル基底膜マトリックスには、ヘパラン硫酸プロテオグリカン(パールカン)、トランスフォーミング増殖因子(TGF-beta)、上皮細胞増殖因子(EGF)、インスリン様増殖因子(IGF-1)、線維芽細胞増殖因子(bFGF)、組織プラスミノーゲン活性化因子に加えて、EHS腫瘍に自然に産生される他の増殖因子も含まれています。さらに、腫瘍細胞に由来する細胞外基質分解酵素も一部含まれています。
構成成分

タンパク質濃度

-
Corning マトリゲル基底膜マトリックスに含まれる(GFR)の増殖因子濃度はどのくらいですか?
Corning マトリゲル基底膜マトリックスとCorning マトリゲル基底膜マトリックスグロースファクターリデュースト

-
Corning マトリゲル基底膜マトリックスの製造にはどのようなDMEMが使用されていますか?
フェノールレッドを含むマトリゲル基底膜マトリックス:50 µg/mLのゲンタマイシンを含むDMEM(1 g/L グルコース)
フェノールレッドフリーのマトリゲル基底膜マトリックス:50 µg/mLのゲンタマイシンを含むDMEM(4.5 g/L グルコース)
-
Corning マトリゲル基底膜マトリックスはLDEV(Lactate dehydrogenase elevatingvirus)フリーですか?
はい。Corning マトリゲル基底膜マトリックスは、マウス抗体産生(MAP)およびPCR分析を用いてLDEV/LDHV陰性であることを確認しています。さらに、マウスコロニーや原材料となる腫瘍に対してウイルスのスクリーニングも行なっています。品質証明書(COA)に結果が記載されています。
-
Corning マトリゲル基底膜マトリックスのロット特異的タンパク質濃度を使用することが重要なのはなぜですか?
Corning マトリゲル基底膜マトリックスは、CoAに記載されている通り、ロットごとにタンパク質濃度や希釈係数が異なります。タンパク質濃度はロット間で差があり、対象とするアプリケーションに必要なマトリゲル基底膜マトリックス量の計算にはそのロットのタンパク質濃度を使用します。
-
Corning マトリゲル基底膜マトリックスにDNAおよび/またはRNAは含まれていますか?
はい。Corning マトリゲル基底膜マトリックスはDNaseやRNase処理をしていません。微量のDNAやRNAが含まれています。
-
Corning マトリゲル基底膜マトリックスに尿素は含まれていますか?
いいえ。製造段階で尿素は使用されていますが、透析で取り除かれています。
-
Corning マトリゲル基底膜マトリックスにフィブロネクチンは含まれていますか?
はい。Corning マトリゲル基底膜マトリックスには微量のフィブロネクチンが含まれることを確認しています(ウェスタンブロットで検出)。
-
Corning マトリゲル基底膜マトリックスにビトロネクチンは含まれていますか?
EHS組織に血液が含まれていた場合には、微量のビトロネクチンが含まれている可能性があります。
-
Corning マトリゲル基底膜マトリックスには他に何が含まれていますか?
クロロホルム(<0.02%)および腫瘍細胞由来の同定されていないタンパク質/分子が含まれています。さらに詳しいCorning マトリゲル基底膜マトリックスの組成は、Matrigel: a complex protein mixture required for optimal growth of cell culture Proteomics 10(9):1886-90 2010をご参照ください。
-
抽出プロセスでラミニンが変性することはありますか?
いいえ。ラミニンはそのままの状態で変性していません。
-
Corning マトリゲル基底膜マトリックスに含まれるラミニンは、どのアイソフォームですか?
Corning マトリゲル基底膜マトリックスに含まれるラミニンは、Laminin-111です。
お問い合わせ