ご自身でコートされない場合はプレコート品もご用意しています。
Corning BioCoat® マトリゲルインベージョンチャンバー(カタログ番号354481, 354480, 354483)のよくあるご質問と回答はこちら
本ページの情報は、Corning マトリゲル基底膜マトリックス よくある質問と回答およびCorning Matrigel Matrix(CLS-047)のCorning Matrigel Matrixに関するQ&Aの内容に加筆・編集したものです。
24ウェルのインサートプレートのコーティングには、Corning マトリゲル基底膜マトリックス(カタログ番号354234、354230)をインサートあたり0.1 mL(200-300 µg/mL)使用することをお勧めします。
参考資料:Corning Matrigel Matrix Coating of Transwell Inserts
参考資料:プロトコール:細胞浸潤アッセイ
ご自身でコートされない場合はプレコート品もご用意しています。
Corning BioCoat® マトリゲルインベージョンチャンバー(カタログ番号354481, 354480, 354483)のよくあるご質問と回答はこちら
お問い合わせ