ポリ-D-リジンのコーティング方法
ポリ-D-リジンのコーティング方法
コーティング方法:
下記は推奨です。個々の培養系に最適なコーティング条件を決めるためのガイドラインとしてご使用ください。
1. 無血清培地を用いてポリ-D-リジンを希望の濃度に希釈します。表面をまんべんなくコーティングできるように最終溶液量を調製してください。
例)最終のコーティング濃度が5 µg/cm2の場合、基質を50 µg/mLに希釈し、35 mm ディッシュには1 mL、60 mmディッシュには3 mL添加してください。
2. 培養表面に希釈したポリ-D-リジンを適量添加してください。
3. 常温で1時間インキュベートします。
4. 残った基質を吸引してください。
5. 慎重にリンスします。底面をひっかいてしまわないように気を付けてください。培養表面に結合しなかったポリ-D-リジンは細胞の増殖を阻害する可能性があります。
6. プレートはすぐに使用することができます。滅菌状態が維持されれば、4℃で保管することもできます。