コラーゲン IV (マウス) のコーティング方法
コラーゲン IV (マウス) のコーティング方法
推奨コーティング方法
下記は推奨です。個々の培養系に最適なコーティング条件を決めるためのガイドラインとしてご使用ください。
コーティング方法:
1. 0.05 Mの塩酸を用いてコラーゲン IV(マウス)を希望の濃度に希釈します。表面をまんべんなくコーティングできるように最終溶液量を調製してください。
例)最終のコーティング濃度が10 µg/cm2の場合、基質を100 µg/mLに希釈し、35 mm ディッシュには1 mL、60 mmディッシュには3 mL添加してください。
2. 培養表面に希釈した基質を適量添加してください。
3. 常温で1 時間インキュベートします。
4. 残った基質を吸引してください。
5. 酸を除くために、PBS または滅菌蒸留水で穏やかにリンスします。
6. プレートはすぐに使用することができます。滅菌状態が維持されれば、4℃で、乾湿いずれでも保管することができます。