ゲノムプロファイリングの拡大は、自動化と人工知能(AI)の組み合わせによってさらに加速しています。Axygen RIGIPLATE PCRプレートは、業界標準のフットプリントを備え、自動リキッドハンドラーやほとんどのサーマルサイクラーと互換性があります。このPCRプレートは、歪みのない設計で圧力耐性があり、自動化における正確な位置決めを可能にします。Axygenブランドのポートフォリオは、自動化に対応した効率の高いPCR 製品を提供し、サンプル調整から遺伝子発現分析、保存まで使用できます。
特長と利点
特長
特長
- ANSI / SLAS マイクロプレート規格に準拠し、96 ウェルと384 ウェルフォーマットがあります
- ポリカーボネート製フレームは高温と低温の両方でプレートの歪みを低減します
- 薄壁ポリプロピレン製ウェルはPCR中の迅速かつ効率的な熱伝達を可能にします
- 盛り上がったリムデザインにより確実なシーリングが可能です
- ISO 13485およびISO 8クリーンルーム施設で製造しています
- ANSI / SLAS マイクロプレート規格に準拠し、96 ウェルと384 ウェルフォーマットがあります
- ポリカーボネート製フレームは高温と低温の両方でプレートの歪みを低減します
- 薄壁ポリプロピレン製ウェルはPCR中の迅速かつ効率的な熱伝達を可能にします
- 盛り上がったリムデザインにより確実なシーリングが可能です
- ISO 13485およびISO 8クリーンルーム施設で製造しています
利点
利点
- サーマルサイクリングを改善: 2種類の素材の組み合わせにより熱性能を向上させ、より信頼性の高いPCR 結果をもたらします
- サンプル操作の向上: 頑丈な構造が歪みと収縮を防ぎ、効率的なサンプル操作を可能にします
- 結果の一貫性: ウェル間の均一性が実験間のデータの正確性につながります
- サーマルサイクリングを改善: 2種類の素材の組み合わせにより熱性能を向上させ、より信頼性の高いPCR 結果をもたらします
- サンプル操作の向上: 頑丈な構造が歪みと収縮を防ぎ、効率的なサンプル操作を可能にします
- 結果の一貫性: ウェル間の均一性が実験間のデータの正確性につながります
プレート寸法
別途記載がない限り単位はmm
別途記載がない限り単位はmm
| フルスカート | フルスカート | ハーフスカート | フルスカート | |
カタログ番号 | PCR-96-BFR-C-C PCR-96-BFR-B-C | PCR-96-EPF-C-C PCR-96-EPF-B-C | PCR-96-EPS-C-C PCR-96-EPS-B-C | PCR-384-FS-C-C PCR-384-FS-B-C |
| ウェル容量 | 200 µL | 200 µL | 300 µL | 40 µL |
| ウェル深さ (A) | 14.88 | 14.60 | 19.50 | 9.00 |
| ウェル直径 (B) | 6.20 | 6.34 | 6.90 | 3.80 |
| プレート長さ (C) | 127.76 | 127.70 | 123.60 | 127.76 |
| プレート幅 (D) | 85.48 | 85.40 | 82.20 | 85.48 |
| プレート高さ (E) | 18.10 | 15.90 | 20.40 | 9.70 |
| A1 水平オフセット (F) | 14.38 | 14.35 | 12.30 | 12.13 |
| A1 垂直オフセット (G) | 11.24 | 11.20 | 9.60 | 8.99 |
| H12(P24) 水平オフセット (H) | 113.38 | 113.35 | 111.30 | 115.63 |
| H12(P24) 垂直オフセット (I) | 74.24 | 74.20 | 72.60 | 76.49 |
| ウェル中心間水平距離 (J) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 4.50 |
| ウェル中心間垂直距離 (K) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 4.50 |
| スカート高さ (L) | 4.00 | 4.00 | N/A | 2.15 |
| ウェル底厚さ (M) | 0.60 | 0.60 | 0.90 | 0.60 |
| ウェル底からプレート底の高さ (N) | 0.58 | 0.58 | -12.13 | 0.10 |
| ウェル上部直径 (O) | 5.50 | 5.50 | 5.44 | 3.18 |
| ウェルコニカル部の直径 (P) | 2.87 | 2.87 | 2.98 | 1.78 |
| 全ウェル中心間水平距離 (Q) | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 103.50 |
| 全ウェル中心間垂直距離 (R) | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 67.50 |