創薬研究を支える高水準デザインのコーニングのポリスチレンアッセイ表面は、細胞の接着を必要としないマイクロプレートを用いたアッセイにおいて、タンパク質、核酸、他の種類の生体分子の結合や共有結合固定化を促進します。製品ラインには、特殊な要件を満たすためのさまざまな製品が含まれ、ホモジニアスおよびヘテロジニアスアッセイ用の無処理コーティング、ELISAおよび他のヘテロジニアスアッセイ用の高結合、SPAアッセイとホモジニアスアッセイ用のノンバインディングサーフェイス(NBS)などがあります。
概要
コーニングのアッセイ表面処理により生化学アッセイのアプリケーションを強化
コーニングのアッセイ表面処理
アッセイ表面処理
製品について
アッセイ表面処理についてさらに詳しく
選択
マイクロプレート表面 セレクションチャート
マイクロプレートのさまざまな表面処理で、生化学アッセイの各アプリケーションに対応できます。
マイクロプレートのさまざまな表面処理で、生化学アッセイの各アプリケーションに対応できます。
| マイクロプレートフォーマット | ||||||
表面 | 96 ウェルマイクロプレート | 96 ウェルStripwellTM マイクロプレート | 96 ウェルハーフエリア(112µL) | 384 ウェル(112µL) | 384 ウェルローボリューム(35~50µL) | 1536 ウェルソリッド(10µL) | 1536 ウェルローボリューム(2µL) |
NBS 表面 | X | X | X | X | X | X |
|
中結合型表面(無処理) | X | X | X | X | X | X | X |
高結合型表面 | X | X | X | X | X |
| X |
アプリケーションおよび使用
アッセイ表面の活用
一貫したアッセイツールで発見を加速
さらに詳しく: 一貫したアッセイツールで発見を加速マイクロプレートを用いたアッセイにCorningのアッセイ表面製品を用いると、アッセイプロセスとパフォーマンスが向上します。アッセイ表面製品はすべて、厳しい製造水準、工程管理および品質検査に従っており、一貫性と再現性のあるパフォーマンスを裏付けています。
蛍光HTSアッセイ用のCorning NBSマイクロプレート
続きを読む: 蛍光HTSアッセイ用のCorning NBSマイクロプレートコーニングのNBSマイクロプレートによりホモジニアス蛍光偏光プロテアーゼアッセイの感度が向上する仕組みについて説明します。
ポリ-D-リジンマイクロプレートのアプリケーションレポート
続きを読む: ポリ-D-リジンマイクロプレートのアプリケーションレポートポリスチレン製のマイクロプレートはポリ-D-リジン(PDL)ポリマーでコーティングされているため、プラスチック表面が均一な正電荷を帯び、細胞の接着性、増殖、および分化が向上します。
購入オプション
アッセイ表面
コーニングの正規契約代理店にコンタクトしてください。
不明な場合は、弊社(03-3586-1996)までお問合せください。
コーニングの正規契約代理店にコンタクトしてください。
不明な場合は、弊社(03-3586-1996)までお問合せください。