0.5mL,1.7mL, 2.0mL Axygen®マイクロチューブ、マキシマムリカバリーチューブ | Corning

Axygen スナップロックマイクロチューブ

Axygen スナップロックマイクロチューブ

Axygen® 1.5 mL, 1.7 mL, 2.0 mL スナップロックマイクロチューブはスナップ構造により、最大14,000 RCF の遠心でも完全に閉じたままの状態を保ちます。1.7 mL MaxyClearチューブは、強度と耐薬品性を高めるためコポリマー素材から製造されています。Axygen スナップロックマイクロチューブは全て、書き込み用にキャップ上面と胴体の一部をフロスト仕上げしています。また、キャップ中央に厚さ0.28 mmのシリンジ用ポートを備えています。ほとんどのチューブはオートクレーブが可能です。

 

Axygen スクリューキャップチューブ

Axygen スクリューキャップチューブ

Axygen スクリューキャップチューブは制限酵素やその他の試薬の採取、処理、遠心、長期保存、輸送など幅広いニーズに応えます。カラーキャップには、シリンジ用ポートがついており、シリンジの針をさすことができるため、放射性同位体による標識や分取が容易にできます。チューブはネジ状Oリングデザインにより密閉され、最大14,000 RCFまでの遠心が可能です。上部側面のリブは、ラックにフィットし、片手で開閉ができるようデザインされています。Axygen スクリューキャップの開閉には耐薬品性を持つ特殊な素材から製造されたOリングを採用しています。

幅広い製品ラインナップ

幅広い製品ラインナップ

  • マイクロチューブ(0.6 mL, 1.5 mL, 1.7 mL, 2.0 mL, 5.0 mL)
  • スクリューキャップチューブ(0.5 mL, 1.5 mL, 2.0 mL)
  • コニカル型、自立型
  • マキシマムリカバリータイプ
さらに詳しく

主要リソース

Axygen 5 mL マイクロチューブ

Axygen 5 mL マイクロチューブ

Axygen 5 mL マイクロチューブは、標準的な15 mL遠心ローターにフィットし、少量のサンプルに対する機能性に優れています。サイズの小さなチューブを使用することは、ピペットチップのサンプルへのアクセスを容易にし、コンタミネーションのリスクを軽減します。

さらに詳しく

Axygen

Axygen製品

Axygen製品は、ジェノミクスのアプリケーションに適した、幅広いツールをそろえたポートフォリオとなっています。製品には、オートメーションチップ、PCR消耗品、ピペットチップ、ストレージプレート、マイクロチューブ、シーリングオプション、AxyPrep核酸抽出、精製キットおよびデバイスを含みます。

さらに詳しく