Vacuum Filtration Systems | Corning

吸引ろ過とは

吸引ろ過は、液体から固形物を分離する技術で、フィルターを通して液体を引っ張る圧力を使用し、固形物はフィルター膜上に残ります。

吸引ろ過システムの効果を最大限にするには、作業に適した製品を選択し、フィルター流量、スループット、容量を最大化する必要があります。

吸引フィルターを選択する簡単な3つのステップ

このインフォグラフィックを見ると、3つの簡単なステップでアプリケーションに適したフィルターを選ぶことができます。

ダウンロード

Corning 吸引ろ過ソリューション

吸引式フィルターは、ディスポーザブルのプラスチック製で、いくつかのデザインとスタイルがあります。Corning 吸引ろ過ソリューションには、4種類のサイズのフィルター/ストレージボトルシステムがあります: 150 mL、250 mL、500 mL、1Lで、製品識別を容易にするためにファネル上に印字されています。アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。フィルター/ストレージシステムは、ポリスチレン製フィルターファネルと取り外し可能なポリスチレン製ストレージボトルがアダプターリングで接続されています。レシーバーボトルは、握りやすいイージーグリップ構造となっています。別売りのCorning ポリスチレン製レシーバー/ストレージボトルを購入することで、スループットを向上させることができます。

Corning フィルター製品セレクションガイド
ろ過および限外ろ過のための革新的な製品

さらに詳しく

Corning 吸引ろ過ソリューションと他ブランドとの比較

すべてのフィルトレーションシステムは、メンブレンを通過する際にある程度の液残りが発生し、それにより培地や試薬が失われる可能性があります。この液残りは「ホールドアップ」量と呼ばれます。最近の社内調査では、Corning 吸引ろ過システムは、すべての主要ブランドの中で「ホールドアップ」量が最も少ないことが示されました。 

動画:液残りの少ないCorning フィルターシステム|ろ過による試薬ロスを低減