Corning® Lambda™ EliteTouch™ Pipettors

エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。

計量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。シングルチャンネル、8チャンネル、12チャンネル、いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。

Corning ラムダ エリートタッチ ピペッターは、繰り返し使用し、オートクレーブをしてもキャリブレーションを維持できるようデザインされています。インラボキャリブレーションツールが付属しています。

シングルチャンネルピペッターは細いチューブでの使用にも適しています。最も太いシャフト(1000 µLモデル)でも直径は10 mm以下です。

マルチチャンネルタイプのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。

Corning デックワークピペットチップ

Corning デックワークピペットチップシステムはプラスチック廃棄物の少量化とストックルームの有効活用のお手伝いをします。ヒンジラックと灰色のリロードデックはリサイクルプラスチックを使って製造しています。

デックワークの全7サイズの目盛線付きチップは、一般的なチップより長い形状で、従来のピペッターとの使用で発生しがちなコンタミネーションを防ぎます。容量サイズは10 μL, 20 μL, 100 μL, 200 μL, 200 μL ロングタイプ, 300 μL, 1,000 μLがあります。

製品を見る

テクニカルサポート

注目のリソース

Featured Resources

Pipet Tip Compatibility Chart for Corning Lambda Plus and Lambda EliteTouch Pipettors

Corning Lambda プラスピペッターおよびLambda EliteTouchピペッターとピペットチップの互換性チャート

アプリケーションに適したピペッターとチップの組み合わせでご使用ください。

ダウンロード

SelectScience Ebook of the Year: A Guide to Pipetting Success

SelectScience Ebook of the Year: A Guide to Pipetting Success

SelectScience eBook of the Yearを受賞した「Guide to Pipetting Success」で、ピペッターを最適化し、ピペッティングの精度と使いやすさを両立させる方法を学びましょう。

ダウンロード

Good Pipetting Practice

正しいピペッティングのポイント

ピペッティングで正確な結果を得るには、使用者の技術が重要です。ここでは、正しくピペットを使うためのコツをご紹介します。

さらに詳しく

Corning Lambda EliteTouch Pipettor

Corning ラムダ エリートタッチ ピペッター

疲れないピペッティングと信頼できるパフォーマンス。Corning ラムダ エリートタッチ ピペッターの詳しい特長はこちらをご覧ください。

さらに詳しく

Corning DeckWorks Pipet Tips

Corning デックワーク ピペットチップ

少量のリキッドハンドリングのためのチップシステムとソリューション

ダウンロード

Liquid Handling Ergonomics in Every Step

リキッドハンドリング操作の人間工学

コーニングは快適で負荷のない作業環境が重要と考え、人間工学を追求し、製品設計に細心の注意を払っています。

さらに詳しく