Axygen Axypet Pro ピペッター
Axygen Axypet Pro ピペッターは、プッシュボタンが容量タイプごとにカラーコードされており、Axygen マルチラック チップと共通の色で識別がしやすく、相互のマッチングを意識せず作業することができます。
Axygen Axypet Pro ピペッターは、軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。シングルチャンネル、8チャンネル、12チャンネルタイプがあります。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。
Axygen Axypet Pro ピペッターは、連続使用やオートクレーブを繰り返した後でもキャリブレーションを維持するようデザインされています。また、インハウスキャリブレーションツールがすべてのピペッターに付属します。